(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,336円 ~ 48,531円  特別価格 
税込価格
48,770円 ~ 53,384円  特別価格 

【特長】・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 落下距離(m):
    1.6以内
  • 落下衝撃荷重(kN):
    5.1
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m):
    18×8
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    202×182×68

(i)ご注意

  • 取扱説明書に書いている使用方法をお守りください。
  • 作業前は必ずロック確認などの始業前点検を行ってください
  • 装備体重40~120kgの方がご使用できます。
  • 2年毎に必ずメーカー定期点検をお受けください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
フック口径(mm)
使用荷重(kg)
仕様詳細
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133032660
444-9282
1800
ガラス繊維入り合成樹脂
化学繊維
アルミ
-
120
引き寄せロープ付・安全帯構造指針適合品
8mのロープで現状のスタンダードな半屋根をカバーできるようになりました。作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。万一落下した際の制動距離は約0.8mです。ケースはグラスファイバーを鉄プレートで補強しており堅牢にできています。ストラップは高強力繊維にポリエステルでカバーしています。
1台

1個

44,336( 48,770円 )

1日目

4956133036279
102-6286
2200
本体ガラス繊維
ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製
フック:スチール、ステンレス、アルミ製
-
14
40-120
-
-
-

1個

48,531円

41,998

( 46,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています
・ストラップは超強力繊維にポリエステルでカバーしています
・ストラップは8mの長さで作業範囲が広いです
・取付部が大口径フック付ですのですばやく取付ができます
【用途】
・ロック式墜落防止装置
・大口径フック付
・昇降移動用安全ブロック
・屋根作業でも使用可能

(i)ご注意

  • 取扱説明書に書いている使用方法をお守りください。
  • 作業前は必ずロック確認などの始業前点検を行ってください
  • 装備体重40~120kgの方がご使用できます。
  • 2年毎に必ずメーカー定期点検をお受けください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

      ベルト巻取式 ベルブ

      ベルト巻取式 ベルブ

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

            水平親綱緊張器 97ハリップ

            水平親綱緊張器 97ハリップ

              安全帯用大口径フック

              安全帯用大口径フック

                ハンドタイトナー本体

                ハンドタイトナー本体

                  胴ベルト スチール1200mm NP包装

                  胴ベルト スチール1200mm NP包装

                    台付けロープ ベルブロック

                    台付けロープ ベルブロック

                      タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                      タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                        ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                        ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                          ベルト巻取式 ベルブロック

                          ベルト巻取式 ベルブロック

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 基陽 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 44,336円 50,265円 56,829円 39,800円 48,374円 7,762円 3,788円 11,880円 2,100円 3,325円 16,180円 3,649円 34,255円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目~   1日目   11日目   9日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 フックハンガー フックハンガー - 墜落防止用ブロック - - 墜落防止用ブロック
                            ツインランヤード - - - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - - - -
                            落下距離(m) 1.6以内 1.9以内 2.0以内 1.5以内 1.6以内 - - - - - - - 1.5以内
                            落下衝撃荷重(kN) 5.1 2.9 5.2 5.7 5.1 - - - - - - - 5.7

                            ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました