(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯使用確認ステッカー蛍光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:335-28R
安全帯使用確認ステッカー蛍光【10個入り】 アンゼンタイシヨウカクニンステッカーケイコウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,348円
税込単価
1,483円

【特長】・安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。・安全帯の使用時におい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

型番

335-28R 解除

Loading...

 
カタログを表示

335-28R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

335-28R

133-4100
136
110
蛍光赤
4571181540778

1パック

10個入り

1,348( 1,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。
・安全帯の使用時において、墜落防止の意識向上をはかるために、フックの両側面とフック下に貼り付けます。
【用途】
・安全帯使用時に。

(i)ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯使用確認ステッカー蛍光の型番335-28Rのページです。
型番335-28Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯使用確認ステッカー蛍光

安全帯使用確認ステッカー蛍光

    安全帯用フックステッカー

    安全帯用フックステッカー

      墜落制止用器具用ロープ収納袋

      墜落制止用器具用ロープ収納袋

        フルハーネス安全帯用フックハンガー

        フルハーネス安全帯用フックハンガー

          50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

          50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

            フックシール

            フックシール

              KH ハーネス補修部品 フックハンガー

              KH ハーネス補修部品 フックハンガー

                MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

                MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

                  安全視認シール

                  安全視認シール

                    高輝度反射シール

                    高輝度反射シール

                      落下防止器具フックキャッチ

                      落下防止器具フックキャッチ

                        メーカー ユニット グリーンクロス エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール 基陽 マーベル 基陽 基陽 つくし工房
                        通常価格 1,090円 100円 520円 579円 2,820円 820円 699円 18,351円 394円 496円 5,369円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                        商品種類 安全帯用識別シール 安全帯用識別シール ロープ収納袋 フックハンガー - 安全帯用識別シール - - 安全帯用識別シール 安全帯用識別シール 仮設器材
                        質量(g) 40 - - - - - - - - - -
                        材質1 蛍光ステッカー - - - - - - - - - -

                        安全帯使用確認ステッカー蛍光のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        335-27R
                        335-28Y
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 横(mm) 縦(mm) 色詳細 JANコード

                        1,090円

                        ( 1,199円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        133-409812077蛍光赤4571181540754

                        1,348円

                        ( 1,483円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        イエロー133-4101136110蛍光黄4571181540785

                        安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました