(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
999円
税込単価
1,099円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック/ダークブラウン
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 材質1:
    繊維部外側:ポリエステル
  • 材質2:
    繊維部内側:アクリル、ポリエステル
  • 材質3:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

PG-348-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-348-S

S
4907026434825
102-5822
20.4
25
7.5
92
10

5個

999( 1,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・あたたかい裏起毛タイプで、保温性に優れています。
・二重ライナーであたたかさをアップしています。
・ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工により、抜群のグリップ力を発揮します。
【用途】
・土木、建築、農作業、雪かき、雪下ろし、運搬、倉庫作業に。
【材質】
・繊維部外側:ポリエステル
・繊維部内側:アクリル、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) Wの型番PG-348-Sのページです。
型番PG-348-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

      ジョイハンドZERO 防寒

      ジョイハンドZERO 防寒

        NO406 防寒ホールド

        NO406 防寒ホールド

          フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

          フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

            UVEX ユニライトサーモ

            UVEX ユニライトサーモ

              トワロン冬作業用

              トワロン冬作業用

                Pパターンウインター W-1

                Pパターンウインター W-1

                  冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                  冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                    低温防水手袋

                    低温防水手袋

                      防寒用手袋 PowerGrab Thermo

                      防寒用手袋 PowerGrab Thermo

                        防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

                        防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

                          耐油極寒ソフト

                          耐油極寒ソフト

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ UVEX 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 999円 795円 717円 939円 360円 1,070円 667円 1,547円 9,500円 18,338円 667円 742円 623円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            ブラック/ダークブラウン イエロー/ダークブラウン ブラウン - - - ブラウン - - - オレンジ/ダークブラウン - -
                            ゲージ数 10 10 - - - - - - - - 10 - -
                            厚さ(mm) 約2.0 約2.6 約2.0 - - - 約2.5 - - - 約2.6 - -
                            材質1 繊維部外側:ポリエステル 繊維部:アクリル、ポリエステル 表:天然ゴム - - - 表:天然ゴム - - - 繊維部:アクリル、ポリエステル - -
                            材質2 繊維部内側:アクリル、ポリエステル すべり止め部:天然ゴム 裏:綿 - - - 裏:綿 - - - すべり止め部:天然ゴム - -

                            PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-348-L
                            PG-348-M
                            PG-348-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            999円

                            ( 1,099円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L4907026434863102-582422277.8100

                            999円

                            ( 1,099円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10M4907026434849102-582321.2267.696.000

                            999円

                            ( 1,099円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10XL4907026434870102-582522.8288.4113

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました