(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PG-346-M
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4 トワロン POWERGRAB THERMO 3/4 8/M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
795円
税込単価
875円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー/ダークブラウン
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    約2.6
  • 材質1:
    繊維部:アクリル、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

PG-346-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

PG-346-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-346-M

M
4907026334644
102-5819
20.7
26
7.8
105
10

5個

795( 875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・あたたかい裏起毛タイプで、保温性に優れています。
・指部分を全てコーティングしているナックルコートのため、手袋の中に水が入りにくくなっています。
・ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工により、抜群のグリップ力を発揮します。
【用途】
・土木、建築、農作業、雪かき、雪下ろし、運搬、倉庫作業に。
【材質】
・繊維部:アクリル、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4の型番PG-346-Mのページです。
型番PG-346-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

      NO406 防寒ホールド

      NO406 防寒ホールド

        ジョイハンドZERO 防寒

        ジョイハンドZERO 防寒

          UVEX ユニライトサーモ

          UVEX ユニライトサーモ

            トワロン冬作業用

            トワロン冬作業用

              防寒用手袋 PowerGrab Thermo

              防寒用手袋 PowerGrab Thermo

                低温防水手袋

                低温防水手袋

                  耐油極寒ソフト

                  耐油極寒ソフト

                    ホットエースプロライト

                    ホットエースプロライト

                      冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                      冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                        防寒ニトリルマジック手袋

                        防寒ニトリルマジック手袋

                          超低温用手袋

                          超低温用手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アズワン コーコス信岡 帝健
                            通常価格 795円 999円 939円 717円 1,070円 667円 667円 18,338円 623円 1,499円 9,500円 1,000円 27,470円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            イエロー/ダークブラウン ブラック/ダークブラウン - ブラウン - ブラウン オレンジ/ダークブラウン - - - - - -
                            ゲージ数 10 10 - - - - 10 - - - - - -
                            厚さ(mm) 約2.6 約2.0 - 約2.0 - 約2.5 約2.6 - - - - - -
                            材質1 繊維部:アクリル、ポリエステル 繊維部外側:ポリエステル - 表:天然ゴム - 表:天然ゴム 繊維部:アクリル、ポリエステル - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム 繊維部内側:アクリル、ポリエステル - 裏:綿 - 裏:綿 すべり止め部:天然ゴム - - - - - -

                            PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-346-L
                            PG-346-S
                            PG-346-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            795円

                            ( 875円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10L4907026334668102-582021.7278.1111

                            795円

                            ( 875円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10S4907026334620102-581820.2257.699

                            795円

                            ( 875円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10XL4907026334675102-582122.7288.4120

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました