(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NO406 防寒ホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO406-L
NO406 防寒ホールド NO406 ボウカンホールド

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】・2重構造で温かく、内部にパイル地を採用することで保温性を高めています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    コーティング:天然ゴム
  • 材質2:
    アウター:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質3:
    インナー:アクリル、ナイロン、その他
  • 材質4:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

NO406-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO406-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO406-L

L
4901792034562
115-8616
-
23
27
8.5
124
-

5個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重構造で温かく、内部にパイル地を採用することで保温性を高めています。
・発泡天然ゴムとファンシーヤーンを使用したインナーの2重構造で柔らかく暖かいです。
・発泡ゴム層により土やゴミの侵入を防ぎつつ湿気を外に逃します。
・特殊加工のすべり止め層で高いグリップ力を発揮します。
・手袋内部の湿気を逃がす発泡天然ゴムを手の甲までコーティングしています。
・手首までのコーティングで土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NO406 防寒ホールドの型番NO406-Lのページです。
型番NO406-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NO406 防寒ホールド

NO406 防寒ホールド

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

        UVEX ユニライトサーモ

        UVEX ユニライトサーモ

          ユニライトサーモプラス HD

          ユニライトサーモプラス HD

            UVEX ユニライトサーモプラス

            UVEX ユニライトサーモプラス

              超低温用手袋

              超低温用手袋

                エスコ 防寒手袋

                エスコ 防寒手袋

                  防寒ニトリルマジック手袋

                  防寒ニトリルマジック手袋

                    低温防水手袋

                    低温防水手袋

                      低温手袋 セミロングタイプ

                      低温手袋 セミロングタイプ

                        手袋(防寒インナー)

                        手袋(防寒インナー)

                          超低温用手袋 CGF-15

                          超低温用手袋 CGF-15

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX UVEX UVEX 帝健 エスコ コーコス信岡 アズワン アイシス エスコ ケニス
                            通常価格 939円 795円 999円 1,070円 1,823円 1,400円 27,470円 1,030円 1,000円 18,338円 33,092円 1,220円 25,525円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ 天然ゴム - - - - - - 天然ゴム ニトリルゴム その他 その他 インナータイプ -
                            仕様 背抜き - - - - - - - ゴム張り - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 コーティング:天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            NO406 防寒ホールドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            冷凍庫作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/29
                            手が冷えていない状態であればリフトを使った冷凍庫で、しばらく大丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO406-M
                            NO406-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            -M4901792034555115-8617-21.5258.3110

                            939円

                            ( 1,033円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10XL--2.524.5298.8-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました