(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SET220PTEC-50HZ
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ トップランナーモータ搭載溶接ヒュームヨウ集塵機(2.

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,205,016円
税込単価
1,325,518円

【特長】・IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。・溶接ヒュ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2:
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)

(i)ご注意

  • 別途運賃
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
  • 一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
  • ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。オプションで自在アームのご用意もございます。

型番

SET220PTEC-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SET220PTEC-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
集じん容量(L)
トラスココード
吸込口径(mm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
騒音値(dB(A))50/60Hz
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SET220PTEC-50HZ

39
114-6092
175
-
28/-
230000
700
1468
1150
69/-
10

1個

1,205,016( 1,325,518円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。
・溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
・微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。
・50Hz・60Hz各専用機です。
・RoHS指令適合製品です。
・ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・1台から特注対応・異電圧対応可能です。
【用途】
・溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
【材質】
・本体:鉄板製 自社専用設計モータ
・フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)

(i)ご注意

  • 別途運賃
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
  • 一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
  • ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。オプションで自在アームのご用意もございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ の型番SET220PTEC-50HZのページです。
型番SET220PTEC-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

      パルスジェット式集じん機

      パルスジェット式集じん機

        カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

        カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

          サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

          サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

            手動払い落とし型集塵機

            手動払い落とし型集塵機

              ヒューム吸煙装置

              ヒューム吸煙装置

                自動払い落とし型集塵機

                自動払い落とし型集塵機

                  クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                  クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                    集じん機 0.75KW インバーター付き

                    集じん機 0.75KW インバーター付き

                      集塵機用3分岐管

                      集塵機用3分岐管

                        ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                        ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                          集じん機用パーツ交換用フィルター

                          集じん機用パーツ交換用フィルター

                            メーカー 淀川電機製作所 コトヒラ工業 NIVAC 淀川電機製作所 リョウセイ アマノ コトヒラ工業 アマノ コトヒラ工業 ムラコシ スイデン コトヒラ工業 コトヒラ工業
                            通常価格 1,037,954円 169,694円 609,151円 74,951円 482,401円 193,599円 215,843円 193,000円 4,500円 252,413円 14,500円 908,864円 47,695円
                            通常出荷日 5日目   4日目   11日目   5日目~   5日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   8日目~   5日目~   4日目   8日目  
                            電源(V) 三相200 - 三相200 - 三相200 - - - - - - 単相200 -
                            材質1 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - - 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - - - - - - - - -
                            材質2 フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート) - - フィルター材質:ポリエステル成形不織布 - - - - - - - - -

                            溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SET150PTEC-50HZ
                            SET150PTEC-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?集じん容量(L) トラスココード 吸込口径(mm) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 質量(g) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 騒音値(dB(A))50/60Hz

                            1,037,954円

                            ( 1,141,749円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1027114-6090150-20/-195000650142496067/-

                            1,037,954円

                            ( 1,141,749円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1027114-6091150--/221950006501424960-/67

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました