(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,049円  特別価格 
税込価格
34,154円  特別価格 

【特長】・ステンレス製だから実現した抜群の耐切創強度・金属探知機反応タイプのス...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    ステンレススチール

(i)ご注意

  • 1枚入りです。(1双ではございません。)
  • 1枚入りです。(1双ではありません)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890324548
116-5258
24.6
24.8
9
200

1個

31,049円

24,497

( 26,947円 )

4日目

LL
4548890324616
116-5260
27.4
26.1
9.5
222.000

1個

31,049円

24,497

( 26,947円 )

4日目

M
4548890324531
116-5257
23.6
23.8
8.7
179.000

1個

31,049円

27,944

( 30,738円 )

1日目

S
4548890324524
116-5256
22.4
21.8
8.5
162.000

1個

31,049円

24,497

( 26,947円 )

1日目

SS
4548890324593
116-5255
22
20.6
8
154.000

1個

31,049円

24,497

( 26,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製だから実現した抜群の耐切創強度
・金属探知機反応タイプのステンレス製
・ステンレススプリングによるリストバンドにより衛生的で且つ抜群の耐久性
・色分けによりサイズ分別が容易
【用途】
・食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に

(i)ご注意

  • 1枚入りです。(1双ではございません。)
  • 1枚入りです。(1双ではありません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

    アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)

    アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)

      耐切創手袋 unidur 6649

      耐切創手袋 unidur 6649

        ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

        ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

          耐切創手袋ハイフレックス 11-518

          耐切創手袋ハイフレックス 11-518

            耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

            耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

              耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

              耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

                ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

                  ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

                  ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                      メーカー ミドリ安全 アンセル UVEX ミドリ安全 アンセル アズワン HEX ARMER 三商 三商 アンセル
                      通常価格 31,049円 2,283円 1,399円 43,442円 1,714円 1,450円 13,100円 1,400円 1,400円 980円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~  
                      厚さ(mm) 2 - - 2 - - - - - -
                      材質1 ステンレススチール - - ステンレススチール - - - - - -

                      ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました