(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,442円  特別価格 
税込価格
47,786円  特別価格 

【特長】・袖口も保護できるロングタイプです。・抜群の耐切創強度があります。・金...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    ステンレススチール

(i)ご注意

  • 1枚入りです。(1双ではございません。)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890324586
116-5264
24.6
42.8
9
428.000

1個

43,442( 47,786円 )

1日目

M
4548890324579
116-5263
23.6
40.8
8.7
406.000

1個

43,442円

37,981

( 41,779円 )

1日目

S
4548890324562
116-5262
22.4
37.3
8.5
375.000

1個

43,442円

37,981

( 41,779円 )

1日目

SS
4548890319285
116-5261
22
36.1
8
360.000

1個

43,442円

37,981

( 41,779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口も保護できるロングタイプです。
・抜群の耐切創強度があります。
・金属探知機反応タイプのステンレス製です。
・ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。
・色分けにより、サイズ分別が容易です。
【用途】
・食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。

(i)ご注意

  • 1枚入りです。(1双ではございません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

      DURACoil(デュラコイル)546X

      DURACoil(デュラコイル)546X

        耐切創手袋(10ゲージ)

        耐切創手袋(10ゲージ)

          耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

          耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー

              カットレジストインナー ロング L

              カットレジストインナー ロング L

                耐切創手袋NBR(レベル5)

                耐切創手袋NBR(レベル5)

                  ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                  ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                    UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                    UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                      耐切創手袋 ケブラー

                      耐切創手袋 ケブラー

                        耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

                        耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

                          シンガー耐切創グローブ

                          シンガー耐切創グローブ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 マックス(手袋) ミドリ安全 東和コーポレーション トラスコ中山 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全 ミスミ シンガー(宇都宮製作)
                            通常価格 43,442円 31,049円 1,263円 961円 6,903円 1,531円 1,150円 2,031円 9,822円 7,429円 1,293円 526円 1,389円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            厚さ(mm) 2 2 - 2.06 - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレススチール ステンレススチール - - - - - - - - ケブラー[[R下]]糸(デュポン製) - -

                            ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-550のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました