(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プランテックスグローブ スムス (マチなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プランテックスグローブ スムス (マチなし)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
523円
税込価格
575円

【特長】・植物由来の合成繊維を使用した作業手袋分野で、世界初のエコマーク認定商...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチナシ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ポリエステル(部分植物由来ポリエステルを使用)、ゴム、レーヨン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890268538
105-7608
グレー
21
23.5
8.2
18.000

5個

523( 575円 )

2日目

LL
4548890287478
102-1949
イエロー
22
23.5
8.5
20.000

5個

523( 575円 )

1日目

M
4548890268521
105-7665
グリーン
20
22.5
8
17.000

5個

523( 575円 )

2日目

S
4548890268514
105-6039
ホワイト
19
22.5
7.5
16.000

5個

523( 575円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物由来の合成繊維を使用した作業手袋分野で、世界初のエコマーク認定商品です。
・伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。
・長繊維を使用しているので、低発じんです。
・手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。
【用途】
・検査、組立てに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プランテックスグローブ スムス (マチなし)

プランテックスグローブ スムス (マチなし)

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

      ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

      ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

        綿手袋

        綿手袋

          川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

          川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

            防塵手袋 6007

            防塵手袋 6007

              9103 純綿スムス手袋 マチつき

              9103 純綿スムス手袋 マチつき

                アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

                アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

                  スムス手袋(マチ無)

                  スムス手袋(マチ無)

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ウインセス 川西工業 ウインセス カジメイク アトム(安全・保護用品) アズワン
                    通常価格 523円 2,945円 2,887円 1,532円 387円 5,370円 1,542円 1,122円 930円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   6日目   1日目   1日目  
                    使用用途 作業用 - - 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 品質管理用 品質管理用
                    商品タイプ スムス - - スムス スムス スムス スムス すべり止め スムス
                    仕様 マチナシ - - マチナシ マチナシ - - - マチナシ
                    ホワイト - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.7 - - - - - - - -

                    プランテックスグローブ スムス (マチなし) のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました