(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,449円
税込価格
14,794円

【特長】・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。・内側ケブラー[[R下]]仕様...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    黄/茶
  • 材質1:
    ヤギ革
  • 用途詳細:
    耐火・耐熱・耐突刺・耐切創

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
24.0
32.5
8.5
0757894610142
181.400
114-6953

1個

13,449( 14,794円 )

4日目

M
23.0
32.0
8.0
0757894610128
158.800
114-6954

1個

13,449( 14,794円 )

1日目

S
22.0
31.5
7.5
0757894610104
136.100
114-6956

1個

13,449( 14,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
・内側ケブラー[[R下]]仕様です。
・高品質なヤギ革を使用し、人間工学に基づき縫製しています。
・手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
・袖口が広く、通気性に優れています。
・暑い環境での使用に適しています。
【材質】
・ヤギ革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

    革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

    革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

      革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

      革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

          革手袋グラウンドグローブ

          革手袋グラウンドグローブ

            5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

            5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

              牛本革手袋

              牛本革手袋

                TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                  JWG-200 ヤギと牛革手袋

                  JWG-200 ヤギと牛革手袋

                    メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN 5.11 アズワン トラスコ中山 マーベル
                    通常価格 13,449円 12,279円 13,940円 18,941円 8,508円 5,060円 1,120円 270円 2,400円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                    使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                    商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 インナータイプ 革手
                    革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 人工皮革 表革 - -
                    黄/茶 - - - -
                    材質1 ヤギ革 ヤギ革 ヤギ革 牛革 ヤギ革 - - - -

                    革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました