(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,940円
税込価格
15,334円

【特長】・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。・内側ケブラー[[R下]...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
  • 材質1:
    ヤギ革
  • 用途詳細:
    耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
25.0
29.0
8.5
0757894608248
204.100
114-6944

1個

13,940( 15,334円 )

1日目

M
24.0
28.5
8.0
0757894608224
181.400
114-6945

1個

13,940( 15,334円 )

4日目

S
23.0
28.0
7.5
0757894608200
181.400
114-6946

1個

13,940( 15,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
・内側ケブラー[[R下]]仕様です。
・高品質なヤギ革を使用し、人間工学に基づき縫製しています。
・手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
【材質】
・ヤギ革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

    革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

    革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

      革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

      革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

          革手袋グラウンドグローブ

          革手袋グラウンドグローブ

            牛本革手袋

            牛本革手袋

              牛本革手袋 CG723

              牛本革手袋 CG723

                5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                  JWG-200 ヤギと牛革手袋

                  JWG-200 ヤギと牛革手袋

                    TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                    TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                      牛床革手袋 TZ-330

                      牛床革手袋 TZ-330

                        牛床革手袋 CS720

                        牛床革手袋 CS720

                          牛本革手袋 CG710

                          牛本革手袋 CG710

                            メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN アズワン シモン 5.11 マーベル トラスコ中山 富士グローブ シモン シモン
                            通常価格 13,940円 12,279円 13,449円 18,941円 8,508円 1,120円 1,236円 5,060円 2,400円 270円 1,147円 650円 1,439円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 インナータイプ - - -
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 - 人工皮革 - - - - -
                            黄/茶 - - - - - - - -
                            材質1 ヤギ革 ヤギ革 ヤギ革 牛革 ヤギ革 - - - - - - - -

                            革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました