(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,852円 19,476円
税込単価
25,137円 21,424円

【特長】・高品質な冬用手袋です。・防水・防風・耐火・耐切創・耐油モデルです。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
  • 質量(g):
    226.800
  • 材質1:
    牛革
  • 用途詳細:
    防水・防風・耐火・耐切創・耐油

型番

12-3290-60-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12-3290-60-M

M
28.0
37.0
8.0
0757894608026
114-6958

1個

22,852円

19,476

( 21,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な冬用手袋です。
・防水・防風・耐火・耐切創・耐油モデルです。
・高品質な牛革を使用し、人間工学に基づき縫製しています。
・手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー の型番12-3290-60-Mのページです。
型番12-3290-60-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

    革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

    革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

      革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

      革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

        革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

        革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

          革手袋グラウンドグローブ

          革手袋グラウンドグローブ

            牛本革手袋

            牛本革手袋

              TRUSCO 革手袋用インナー手袋

              TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                豚革クレスト甲メリヤス手袋

                豚革クレスト甲メリヤス手袋

                  PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                  PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                    手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)

                    手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)

                      国産牛本革手袋 レスキュー

                      国産牛本革手袋 レスキュー

                        牛本革手袋 CG710

                        牛本革手袋 CG710

                          アトム ソフトレザーグローブ S

                          アトム ソフトレザーグローブ S

                            メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN アズワン トラスコ中山 南村製作所 富士グローブ エスコ ペンギンエース シモン アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 20,256円 14,908円 13,133円 14,385円 9,099円 1,120円 270円 1,002円 925円 3,600円 1,714円 1,439円 1,478円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 インナータイプ 革手 革手 革手 - - すべり止め
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 - 表革 合成皮革 合成皮革 - - 人工皮革
                            黄/茶 - - - - - - - -
                            質量(g) 226.800 - 181.400 - - - - - - - - - -

                            革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12-3290-60-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

                            20,256円

                            ( 22,282円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L29.037.58.50757894608040114-6957

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました