(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12-3365-60-L
革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー カワテブクロFRグラウンドグローブ ケブラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。・内側ケブラー[[R下]]仕様...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
  • 質量(g):
    181.400
  • 材質1:
    ヤギ革
  • 用途詳細:
    耐火・耐熱・耐突刺・耐切創

型番

12-3365-60-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

12-3365-60-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12-3365-60-L

L
24.0
26.0
8.5
0757894610487
114-6960

1個

14,800( 16,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
・内側ケブラー[[R下]]仕様です。
・高品質なヤギ革を使用し、人間工学に基づき縫製しています。
・手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
【材質】
・ヤギ革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー の型番12-3365-60-Lのページです。
型番12-3365-60-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

    革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

    革手袋FRウォータープルーフレザー ケブラー

      革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

      革手袋FRレザー ケブラー ワイドカフ

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

          革手袋グラウンドグローブ

          革手袋グラウンドグローブ

            5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

            5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

              MECHANIX レザー オリジナル S

              MECHANIX レザー オリジナル S

                MECHANIX レザー ファストフィット M

                MECHANIX レザー ファストフィット M

                  牛本革手袋

                  牛本革手袋

                    メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN 5.11 MECHANIX MECHANIX アズワン
                    通常価格 13,133円 14,908円 14,385円 20,256円 9,099円 5,060円 6,478円 5,261円 1,120円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 耐切創 耐切創 作業用
                    商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                    革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 人工皮革 表革 表革 表革
                    黄/茶 - - - -
                    質量(g) 181.400 - - 226.800 - - - - -

                    革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    12-3365-60-M
                    12-3365-60-S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

                    13,133円

                    ( 14,446円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    M23.025.58.00757894610500114-6961

                    14,799円

                    ( 16,279円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    S22.025.07.50757894610524114-6962

                    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました