(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176円
税込単価
194円

【特長】・内側・外側の両面にエンボス加工を施し、楽に装着できます。・手袋がずれ...

詳細情報を確認する

  • エンボス加工:
    両面
  • 厚さ(mm):
    0.026
  • 色:
  • 全長(cm):
    27.5±0.5
  • 中指長さ(cm):
    8.2
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B27E

B27E

M
28.0
4549379233931
190.000
115-8665

1パック

100個入り

176( 194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側の両面にエンボス加工を施し、楽に装着できます。
・手袋がずれにくい指絞り加工です。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】の型番B27Eのページです。
型番B27Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

    サニメントスーパーロング手袋

    サニメントスーパーロング手袋

      メーカー エフピコ商事 アズワン
      通常価格 176円 3,714円
      通常出荷日 4日目   1日目  
      エンボス加工 両面 -
      厚さ(mm) 0.026 -
      -
      全長(cm) 27.5±0.5 -
      中指長さ(cm) 8.2 -

      エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました