(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

【特長】・牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。・切創、摩耗、摩擦、熱に強く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999970395
  • トラスココード:
    125-8416
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    180
  • 材質1:
    牛床革
  • 縫い方:
    背縫い
  • リストカラー:
    ブルー

型番

TYK-STB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYK-STB

10

1個

867( 954円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。
・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
・親指付根に床革当て付きで強度がアップします。
【用途】
・建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋の型番TYK-STBのページです。
型番TYK-STBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋

牛床革手袋

    牛床革手袋 107AP

    牛床革手袋 107AP

      牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

      牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

        牛床革手袋 S-107AP

        牛床革手袋 S-107AP

          牛床革背縫い手袋 107AAA

          牛床革背縫い手袋 107AAA

            牛床革手袋 内縫い 107BH

            牛床革手袋 内縫い 107BH

              TRUSCO 牛床革手袋

              TRUSCO 牛床革手袋

                トワロン 牛床革

                トワロン 牛床革

                  牛本革手袋CG715

                  牛本革手袋CG715

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                      牛床革オイル加工手袋 SN-6

                      牛床革オイル加工手袋 SN-6

                        シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                        シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                          牛床革手袋 CS720

                          牛床革手袋 CS720

                            メーカー トラスコ中山 シモン シモン シモン シモン シモン トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) シモン 富士グローブ 富士グローブ シモン シモン
                            通常価格 867円 647円 934円 682円 1,097円 847円 659円 969円 1,824円 1,090円 901円 1,188円 650円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 作業用 作業用 耐切創 耐切創 耐熱・耐冷 作業用 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - - 革手 -
                            サイズ フリー - フリー - フリー フリー - フリー - - - フリー フリー
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - - - 床革 -
                            ホワイト - - - - - ホワイト - - - - - -

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました