(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム厚手手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム厚手手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

【特長】・裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。・特殊加工...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約0.45
  • 全長(cm):
    35
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 食品衛生法:
    適合

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

型番

TNGG45-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGG45-S

S
4989999933161
116-0810
19
7.2
71

10個

326( 359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
・特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
【用途】
・食品加工。
・清掃・軽作業。

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム厚手手袋の型番TNGG45-Sのページです。
型番TNGG45-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム厚手手袋

天然ゴム厚手手袋

    天然ゴム手袋 しなやか中厚手

    天然ゴム手袋 しなやか中厚手

      ジョブスター(3双組) 181-3P

      ジョブスター(3双組) 181-3P

        みのり手袋 MK-3

        みのり手袋 MK-3

          薄型電気絶縁手袋

          薄型電気絶縁手袋

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

              天然ゴム手袋3双

              天然ゴム手袋3双

                トワロン トワロングリップ 3L

                トワロン トワロングリップ 3L

                  メーカー トラスコ中山 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三興化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン)
                  通常価格 322円 183円 1,484円 556円 12,766円 318円 980円 834円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 絶縁 - 作業用 -
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め ポリウレタン - 天然ゴム -
                  仕様 ロング - - - - - - -
                  グリーン - - - - - - -
                  厚さ(mm) 約0.45 - - - - - - -

                  天然ゴム厚手手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TNGG45-L
                  TNGG45-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                  322円

                  ( 354円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  L4989999933185116-081222.48.691

                  326円

                  ( 359円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  M4989999933178116-081120.27.679

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました