(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,170円
税込単価
2,387円

【特長】・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4989999939163
  • トラスココード:
    116-3064
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    酸化ポリアクリロニトリル繊維
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    すべり止め部:シリコーン樹脂

型番

TATR-7S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TATR-7S

3個

2,170( 2,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。
・シリコーン製すべり止め加工を施しています。
【用途】
・燃える可能性のある場所で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)の型番TATR-7Sのページです。
型番TATR-7Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

    耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

    耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

      ケミスターワイヤーフィットプラス

      ケミスターワイヤーフィットプラス

        DURACoil(デュラコイル)546

        DURACoil(デュラコイル)546

          耐切創手袋 C500 M フォーム

          耐切創手袋 C500 M フォーム

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

              アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

              アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                  耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

                  耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

                    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                      耐切創手袋 S-TEX 581

                      耐切創手袋 S-TEX 581

                        DURACoil(デュラコイル)346

                        DURACoil(デュラコイル)346

                          耐切創・耐針手袋 4041 NSR

                          耐切創・耐針手袋 4041 NSR

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ UVEX ミドリ安全 アンセル 東和コーポレーション(トワロン) HEX ARMER HEX ARMER ショーワグローブ ショーワグローブ HEX ARMER
                            通常価格 2,170円 779円 1,223円 1,429円 3,804円 1,390円 1,378円 833円 19,423円 8,617円 1,729円 1,551円 23,526円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - - 耐切創 - - 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め インナータイプ ポリウレタン 軍手 - - インナータイプ - - ニトリルゴム すべり止め -
                            仕様 ボツ - ロング 背抜き 背抜き - - 手の平コート - - - ゴム張り -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ 7 7 10 13 13 - - 13 - - - 13 -

                            耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました