(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラリーノ 使用人工皮革手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラリーノ 使用人工皮革手袋

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,027円
税込価格
2,230円

【特長】・人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)
  • 材質2:
    手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)
  • 袖口タイプ:
    マジックテープ
  • タイプ:
    スエード
  • リストカラー:
    ブラック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999937008
116-1330
22.4
21.9
9.7
56
10

1個

2,027( 2,230円 )

1日目

M
4989999936995
116-1329
21.6
21.2
9.4
55
10

1個

2,027( 2,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
・導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
・クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
【用途】
・内装工事、建築土木、重機運転に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラリーノ 使用人工皮革手袋

クラリーノ 使用人工皮革手袋

    5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

    5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

      M-Pact フィンガーレス コバート

      M-Pact フィンガーレス コバート

        ポリスジャパン G-204

        ポリスジャパン G-204

          ノンスリップライトPパターン 甲メリ

          ノンスリップライトPパターン 甲メリ

            MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

            MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

              MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

              MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

                MECHANIX レザー オリジナル S

                MECHANIX レザー オリジナル S

                  メーカー トラスコ中山 5.11 MECHANIX ペンギンエース ペンギンエース MECHANIX MECHANIX MECHANIX
                  通常価格 2,027円 5,060円 4,689円 3,051円 1,096円 4,397円 4,571円 6,478円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 導電性 作業用 防振 作業用 - タッチパネル用 耐切創 耐切創
                  商品タイプ 革手 革手 革手 ポリウレタン - 革手 革手 革手
                  革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 合成皮革 - 人工皮革 人工皮革 表革
                  ブラック - - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.8 - - - - - - -

                  クラリーノ 使用人工皮革手袋のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  内装作業の長時間作業に
                  評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                  使用歴2年
                  長時間作業時に良く装着しています。
                  導電性なのでスマホの操作がそのまま出来るので便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました