(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24767
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) 興和 バンテリンサポーター 腰しっかり加圧タイプふつう

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,114円
税込単価
6,725円

【特長】・クロステーピング構造・特殊形状背部ハードパネル・V字型装着形状&アジ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

24767 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
その他サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
色詳細
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24767

他色
M
-
4987067476701
115-1704
65~85
パステルピンク
220.000
本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン
面ファスナー:ナイロン100%
縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン
パネル:ポリプロピレン●バックル:ポリアセタール
-

4個

6,114( 6,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロステーピング構造
・特殊形状背部ハードパネル
・V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
・ソフトな装着性ながら腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします
【用途】
・腰用サポーター
【材質】
・本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン
・面ファスナー:ナイロン100%
・縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン
・パネル:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)の型番24767のページです。
型番24767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

    腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

    腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

      ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

      ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

        サポーター エアロ

        サポーター エアロ

          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

            ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

            ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                ワーキングサポーター(腰用)

                ワーキングサポーター(腰用)

                  腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                  腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                      メディカGX

                      メディカGX

                        腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                        腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                          メッシュアクションギアクラシック

                          メッシュアクションギアクラシック

                            メーカー 興和新薬 ミドリ安全 ミドリ安全 DBLTACT エスコ ミドリ安全 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ユタカメイク ミドリ安全 ダイヤ工業
                            通常価格 6,114円 5,524円 5,800円 1,550円 2,060円 5,800円 4,438円 4,493円 5,800円 5,524円 3,951円 5,825円 6,884円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター

                            バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            かなり本格的なサポートベルトとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/21
                            バンテリンの名前ですが、かなりしっかりしたサポートベルトです。
                            他社のよりも幅があり、ハイバックがあるようなしっかりしたサポートを受けられます。
                            なんていうか、全体で支えられるしクロスのお陰でしっかりと支えてくれます。
                            ズレが無いという表現が良いかもしれません。激しく動いても他社のよりズレないのがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24642
                            24674
                            24675
                            24676
                            24768
                            24769
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ その他サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 色詳細 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 内容量

                            6,805円

                            ( 7,486円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            他色2L/LL-4987067464203102-624995~115ブルーグレー252.000本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン面ファスナー:ナイロン100%縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタンパネル:ポリプロピレン●バックル:ポリアセタール-

                            6,134円

                            ( 6,747円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラックMふつう4972422030568761-649065~85-​2​2​8​.000----1個

                            6,134円

                            ( 6,747円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラックL大きめ4972422030575761-650380~100-2​4​2.000----1個

                            6,134円

                            ( 6,747円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラックXLゆったり大きめ4972422030582761-651195~115-2​5​1.000----1個

                            6,114円

                            ( 6,725円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            他色L-4987067476800115-170580~100パステルピンク240.000本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン面ファスナー:ナイロン100%縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタンパネル:ポリプロピレン●バックル:ポリアセタール-

                            6,805円

                            ( 7,486円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            他色2L/LL-4987067476909115-170695~115パステルピンク270.000本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン面ファスナー:ナイロン100%縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタンパネル:ポリプロピレン●バックル:ポリアセタール-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました