(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24639
バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ) バンテリンサポーター (ヒザヨウ ホオンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,816円
税込単価
1,998円

【特長】・吸湿発熱素材がひざを温かく包み込みます。【用途】・ひざ用サポーター。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

24639 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合周囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24639

L
4987067463909
102-5980
53.000
37~40

4個

1,816( 1,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿発熱素材がひざを温かく包み込みます。
【用途】
・ひざ用サポーター。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ) の型番24639のページです。
型番24639に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

    ハーネスサポーター

    ハーネスサポーター

      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

        ケアリーヴ(R)

        ケアリーヴ(R)

          ブラックサポーター 保温ひざ用

          ブラックサポーター 保温ひざ用

            千吉 ガーデンニーパット

            千吉 ガーデンニーパット

              快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

              快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

                保温シームレスサポーター

                保温シームレスサポーター

                  腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                  腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                    ブラックサポーター 保温ひじ用

                    ブラックサポーター 保温ひじ用

                      ニーパットカバー

                      ニーパットカバー

                        快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

                        快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

                          快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                          快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                            メーカー 興和新薬 DBLTACT ミドリ安全 アズワン モリト 千吉 福徳産業 アズワン ミドリ安全 モリト アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 1,816円 2,486円 5,524円 620円 785円 1,388円 1,063円 550円 5,825円 698円 2,380円 1,484円 1,374円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ベルトサポーター - 絆創膏 ワーキングサポーター ボディガード - ワーキングサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター - -
                            ブラック ブラック 他色 他色 ブラック - ブラック ホワイト 他色 ブラック 他色 ブラック ブラック
                            材質1 ナイロン、ポリウレタン、アクリル、ウール - - - - - - - - - - - -

                            バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24637
                            24638
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 適合周囲(cm)

                            1,816円

                            ( 1,998円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            S4987067463701102-597849.00031~34

                            1,816円

                            ( 1,998円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            M4987067463800102-597951.00034~37

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました