(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-610-ME
おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンド パワーストレッチ ヘアバンド 迷彩

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
431円
税込単価
474円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    ポリエステル90%、ポリウレタン10%

型番

JW-610-ME 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW-610-ME の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-610-ME

迷彩
4970687605248
102-7061

4個

431( 474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しました。
・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に。
【材質】
・ポリエステル90%、ポリウレタン10%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンドの型番JW-610-MEのページです。
型番JW-610-MEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンド

おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンド

    "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

    "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

      冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

      冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

        HYBRIDサポート長袖 G-1118

        HYBRIDサポート長袖 G-1118

          吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

          吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

            おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

            おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

              自重堂 ローネックロングスリーブ 52004

              自重堂 ローネックロングスリーブ 52004

                ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

                ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ ストレッチサマーツイル(春夏用)

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ ストレッチサマーツイル(春夏用)

                    冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

                    冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

                      吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

                      吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

                        自重堂 ロングパンツ 52001

                        自重堂 ロングパンツ 52001

                          スムースアップラットズボン         

                          スムースアップラットズボン         

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 自重堂 GLADIATOR 自重堂 おたふく手袋 自重堂 自重堂 ジーベック
                            通常価格 431円 1,042円 1,929円 2,043円 1,971円 711円 1,894円 1,715円 1,937円 998円 1,685円 2,153円 4,737円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   5日目~   3日目   4日目   5日目   3日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 頭周り用品 その他 - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 60 60 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル90%、ポリウレタン10% ポリエステル、ポリウレタン - - - - - - - - - - -

                            おたふく "冷感・消臭パワーストレッチ" ヘアバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW-610-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            475円

                            ( 523円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラック4970687605101102-7060

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました