(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:220-03012(L)
使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ 東レ LIVMOA[[R下]]3000 保護服(ズボン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

【特長】・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ズボン
  • 用途:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン100%
  • タイプ:
    ズボン

型番

220-03012(L) 解除

Loading...

 
カタログを表示

220-03012(L) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応股下(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220-03012(L)

L
71~75
4960685894348
108.000
115-6516
75~85

10個

1,084( 1,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使用したハイスペックモデルです。
・安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減します。
・暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
・ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなしです。
・衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc)と優れた防じん性能が特長です。
・高い通気性が特長であり衣服内の蒸れ感を低減させます。
・他社代表製品と比較して、衣服内湿度を最大31%RH低減しました。(足踏み運動時)
【用途】
・アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などに。
【材質】
・ポリプロピレン100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ の型番220-03012(L)のページです。
型番220-03012(L)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ

    ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

    ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

      ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

      ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

        使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

        使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

          作業服 マイクロガード MG1800W

          作業服 マイクロガード MG1800W

            アゼアス PPズボン Mサイズ

            アゼアス PPズボン Mサイズ

              AZ WORK(R)1200 ズボン

              AZ WORK(R)1200 ズボン

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                  アゼアス PPヤッケ LL

                  アゼアス PPヤッケ LL

                    アゼアス PPヤッケ L

                    アゼアス PPヤッケ L

                      アゼアス PPヤッケ 3L

                      アゼアス PPヤッケ 3L

                        アゼアス PPズボン Lサイズ

                        アゼアス PPズボン Lサイズ

                          LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

                          LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

                            メーカー 東レ 東京硝子器械 ミドリ安全 東レ 重松製作所 アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス 東レ
                            通常価格 946円 6,300円 41,473円 947円 9,773円 481円 481円 481円 481円 567円 481円 567円 987円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ズボン ジャケット - ジャケット つなぎタイプ - ズボン - - - - - -
                            用途 その他 その他 - その他 その他 - クリーンルーム - - - - - -
                            ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン100% - - ポリプロピレン100% - - - - - - - - -
                            タイプ ズボン - - ヤッケ - - - - - - - - -

                            使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            220-03011(M)
                            220-03013(XL)
                            220-03014(XXL)
                            220-03015(XXXL)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 適応股下(cm) JANコード 質量(g) トラスココード ウエスト(cm)

                            1,084円

                            ( 1,192円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M69~734960685894331103.000115-651567~77

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            XL73~774960685894355113.000115-651783~93

                            946円

                            ( 1,041円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            XXL75~794960685894362119.000115-651891~101

                            946円

                            ( 1,041円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            3L77~814960685894379125.000115-651999~109

                            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました