(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:220-03024(XXL)
使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート) 東レ LIVMOA[[R下]]3000 保護服(ヤッケ)高通

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
947円
税込単価
1,042円

【特長】・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使...

詳細情報を確認する

型番

220-03024(XXL) 解除

Loading...

 
カタログを表示

220-03024(XXL) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220-03024(XXL)

XXL
112~120
186~194
4960685894423
144.000
115-6538

10個

947( 1,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使用したハイスペックモデルです。
・安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減しました。
・暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
・衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc)と優れた防じん性能が特長です。
・高い通気性が特長であり衣服内の蒸れ感を低減させます。
・他社代表製品と比較して、衣服内湿度を最大31%RH低減しました。(足踏み運動時)
【用途】
・アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などに。
【材質】
・ポリプロピレン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート) の型番220-03024(XXL)のページです。
型番220-03024(XXL)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

    使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ

    使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ

      LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

      LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

          デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

          デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

            SMS製 ズボン

            SMS製 ズボン

              アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

              アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                メーカー 東レ 東レ 東レ トラスコ中山 アゼアス アゼアス アゼアス
                通常価格 947円 946円 987円 1,108円 1,042円 797円 1,544円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                種類 ジャケット ズボン - - ジャケット - -
                用途 その他 その他 - - その他 - -
                商品タイプ フード付きタイプ - - - フード付きタイプ - -
                ホワイト ホワイト - - - - -
                材質1 ポリプロピレン100% ポリプロピレン100% - - - - -

                使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート) のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                220-03021(M)
                220-03022(L)
                220-03023(XL)
                220-03025(XXXL)
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

                1,084円

                ( 1,192円 )
                10個 あり

                4日目

                M94~102168~1764960685894393124.000115-6535

                1,084円

                ( 1,192円 )
                10個 あり

                1日目

                L100~108174~1824960685894409130.000115-6536

                1,084円

                ( 1,192円 )
                10個 あり

                2日目

                XL106~114180~1884960685894416138.000115-6537

                947円

                ( 1,042円 )
                10個 あり

                1日目

                3L118~126192~2004960685894430153.000115-6539

                保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました