(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル加工手袋マジック付SN-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5372
オイル加工手袋マジック付SN-32 オイルカコウテブクロマジックツキSN-32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円

【特長】・オイル加工で柔軟性があります。・洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくい...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 材質1:
    牛床革(オイル加工)
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

5372 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5372

L
125-8462
4952558537209
183.000
22
22
8.9

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル加工で柔軟性があります。
・洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。
・耐熱性・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル加工手袋マジック付SN-32 の型番5372のページです。
型番5372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル加工手袋マジック付SN-32

オイル加工手袋マジック付SN-32

    3-33 オイル床革マジック 3双組

    3-33 オイル床革マジック 3双組

      洗える牛床皮手袋 オイル33 マジック付

      洗える牛床皮手袋 オイル33 マジック付

        JS-328ジャストマジック付キ

        JS-328ジャストマジック付キ

          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

              国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

              国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                オイル77 牛床オイルコート皮

                オイル77 牛床オイルコート皮

                  牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                  牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                    PUファントム レッド・ブラック

                    PUファントム レッド・ブラック

                      牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                      牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                        牛床革手袋 No.181

                        牛床革手袋 No.181

                          牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

                          牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 川西工業 シモン 富士グローブ シモン
                            通常価格 1,314円 1,543円 630円 791円 1,090円 1,171円 2,596円 804円 562円 541円 657円 757円 3,219円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 - 作業用 - - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 - すべり止め - 革手 - ポリウレタン - - -
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 - 人工皮革 - 床革 - - - - -
                            材質1 牛床革(オイル加工) - - - 牛床革 人工皮革 国産牛本革 - 牛床革 - - 牛床革 -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - 1.4 1.2 0.7 - 1.3 - - 1.3 -

                            オイル加工手袋マジック付SN-32 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5373
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,364円

                            ( 1,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL125-84634952558537308208.00022.5239.3

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました