(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン 牛床革

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン 牛床革

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【特長】・必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4907026005308
  • トラスココード:
    102-5780
  • 厚さ(mm):
    約1.1
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    33.5
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    196.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

型番

108A-L-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108A-L-1P

10

1個

969( 1,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。
・良質の牛床革を使用した手袋ですので耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 牛床革の型番108A-L-1Pのページです。
型番108A-L-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン 牛床革

トワロン 牛床革

    牛本革手袋 レインジャーNO.2

    牛本革手袋 レインジャーNO.2

      ポーキィー甲メリヤス

      ポーキィー甲メリヤス

        プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

        プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

          プロワーク プロクレスト 940

          プロワーク プロクレスト 940

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

              ポーキィー

              ポーキィー

                スマホ対応PU手袋

                スマホ対応PU手袋

                  プロワーク プロクレスト 950

                  プロワーク プロクレスト 950

                    床革手袋 黄表革・アテツキ

                    床革手袋 黄表革・アテツキ

                      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                        床革手袋 (外ヌイトク)

                        床革手袋 (外ヌイトク)

                          牛本革 背縫い 吟当付

                          牛本革 背縫い 吟当付

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ユニワールド ホーケン おたふく手袋 ホーケン ペンギンエース ホーケン アトム(安全・保護用品) ユニワールド
                            通常価格 969円 2,656円 1,429円 1,388円 1,890円 1,036円 1,587円 863円 2,295円 1,215円 1,597円 460円 993円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   4日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - - タッチパネル用 - - - - -
                            商品タイプ 革手 - - - - - - 革手 - 革手 - - -
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - フリー -
                            革手袋種類 床革 - - - - - - 合成皮革 - - - - -

                            トワロン 牛床革のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました