(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ハイフレックス 11-518

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-518-7
耐切創手袋ハイフレックス 11-518 タイセッソウテブクロハイフレックス 11-518

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,603円
税込単価
1,763円

【特長】・Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    18
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.95
  • 全長(cm):
    21.0~26.5
  • 材質1:
    ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 耐切創レベル:
    3
  • EN388 2016規格:
    3X31B

型番

11-518-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-518-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-518-7

S
0076490478629
114-7586
レッド
17.2
7.8
25.300

3個

1,603( 1,763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
・柔らかい超軽量のシームレスライナーは、手を涼しく乾燥させ、優れた快適性と指先の感度を向上させます。
・耐切創レベル3で18ゲージ、耐摩耗性レベル3を実現しました。
【用途】
・航空宇宙関連。
・自動車関連。
・ロジスティクス&倉庫。
・金属製作。
・最終組み立て。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋ハイフレックス 11-518 の型番11-518-7のページです。
型番11-518-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ハイフレックス 11-518

耐切創手袋ハイフレックス 11-518

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

        耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

        耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

          耐切創手袋ハイフレックス 11-318

          耐切創手袋ハイフレックス 11-318

            耐切創手袋ハイフレックス 11-735

            耐切創手袋ハイフレックス 11-735

              耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

              耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

                耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                  ニトロックプレミアム3双入

                  ニトロックプレミアム3双入

                    メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル HEX ARMER コーコス信岡
                    通常価格 1,603円 917円 1,191円 1,548円 1,649円 1,397円 2,397円 13,100円 1,000円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                    使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ノンコート すべり止め 天然ゴム - ニトリルゴム
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き
                    ゲージ 18 10 13 10 18 10 7 - -
                    ブルー ブラック グリーン/ブラック ブルー/イエロー グレー ホワイト/グレー ブルー/杢グリーン - -

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-518 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    11-518-10
                    11-518-8
                    11-518-9
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                    1,603円

                    ( 1,763円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    XL0076490478599114-7590ブラック20933.600

                    1,603円

                    ( 1,763円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    M0076490478612114-7588イエロー18.48.628.600

                    1,888円

                    ( 2,077円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    L0076490478605114-7589ブラウン198.731.100

                    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました