(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80-658-7
耐切創手袋アクティブアーマー 80-658 タイセッソウテブクロアクティブアーマー 80-658

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

【特長】・ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ブルー/杢グリーン
  • 厚さ(mm):
    2.2
  • 全長(cm):
    25.0~30.0
  • 材質1:
    ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー(R)、コットン、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2016規格:
    XX43E

型番

80-658-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

80-658-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-658-7

S
0076490461201
114-6561
レッド
19.6
6.6
124

3個

2,397( 2,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
・4分の3のコーティングで液体の溶液から皮膚を保護します。
・手首を長くすることにより、手首部分の安全も考慮しました。
【用途】
・重荷の取り扱い。
・ガラス板、鋭利なものの取り扱い。
・金属板の取り扱い。
・廃棄物処理。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋アクティブアーマー 80-658 の型番80-658-7のページです。
型番80-658-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

    ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

    ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

      ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

      ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

          耐切創手袋 グラスファイバー手袋

          耐切創手袋 グラスファイバー手袋

            耐切創アラミド手袋(インナー)

            耐切創アラミド手袋(インナー)

              ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

              ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

                耐切創手袋 NEOカットレジスト

                耐切創手袋 NEOカットレジスト

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                    ヘックスアーマー(R)耐針ラテックスコート手袋 9014

                    ヘックスアーマー(R)耐針ラテックスコート手袋 9014

                      耐切創手袋 サミテックRV9

                      耐切創手袋 サミテックRV9

                        インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

                        インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

                          耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                          耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                            メーカー アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 川西工業 アズワン ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 コクゴ ダンロップ アズワン アンセル
                            通常価格 2,397円 5,450円 9,822円 1,064円 1,752円 576円 13,284円 1,311円 1,466円 15,615円 1,397円 12,000円 1,548円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   10日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 天然ゴム - - その他 その他 インナータイプ ポリウレタン すべり止め その他 - すべり止め インナータイプ すべり止め
                            仕様 背抜き - - - - - ロング 手の平コート - - 手の平コート - 背抜き
                            ゲージ 7 - - 13 13 13 - 13 - - 10 - 10
                            ブルー/杢グリーン - - - - - - - - - - - ブルー/イエロー

                            耐切創手袋アクティブアーマー 80-658 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            80-658-10
                            80-658-8
                            80-658-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490461232114-6565ブラック248.1168

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M0076490461218114-6562イエロー20.67.2130

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L0076490461225114-6563ブラウン22.47.9156

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました