(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:92-605-9
使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)【100個入り】 ツカイステテブクロタッチエヌタフ (100マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,398円
税込単価
4,838円

【特長】・化学薬品に対する飛沫保護を強化するアンセル独自の素材の配合・高水準の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 全長(cm):
    30
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

92-605-9 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズJANコードトラスココード
92-605-10XL0076490480790114-6663
92-605-7S0076490480820114-6659
92-605-8M0076490480813114-6660
92-605-9L0076490480806114-6662
商品情報を表示

92-605-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92-605-9

L
0076490480806
114-6662
19.8
8.4
910.000

1パック

100個入り

4,398( 4,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品に対する飛沫保護を強化するアンセル独自の素材の配合
・高水準の快適な装着感を実現するやわらかいニトリル配合の設計
・耐久性を強化する丈夫な設計
・手首から肘までをしっかりと保護するロングカフ
・製品を保護するシリコンフリー
・他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります
・同等の天然ゴム手袋と比べ最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋と比べ3倍の耐性があります
・天然ゴムを含んでいないため、アレルギーのリスクが少ないです
【用途】
・化学物質の処理
・ガラス製造
・複雑な部品の取り扱い
・実験室での作業
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)の型番92-605-9のページです。
型番92-605-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)

使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)

    ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

      耐油セイバー

      耐油セイバー

        ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

        ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

          耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

          耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

            アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

            アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

              ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

              ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

                ニトリルコート手袋(3双入り)

                ニトリルコート手袋(3双入り)

                  東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                  東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                    メーカー アンセル ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アンセル アズワン コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン)
                    通常価格 4,398円 539円 841円 1,506円 746円 2,697円 310円 1,200円 6,123円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目  
                    グリーン - - - - ブラック/グリーン - - -
                    厚さ(mm) 0.12 - - - - 約1.8 - - -
                    全長(cm) 30 - - - - 29.0~31.6 - - -
                    なし - - - - - - - -
                    材質1 ニトリルゴム(NBR) - - - - 表:ニトリルゴム(NBR) - - -

                    使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    92-605-10
                    92-605-7
                    92-605-8
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                    4,398円

                    ( 4,838円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    XL0076490480790114-6663219970.000

                    4,398円

                    ( 4,838円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    S0076490480820114-665916.47.7780.000

                    4,398円

                    ( 4,838円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    M0076490480813114-6660188820.000

                    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました