(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐透過性手袋アルファテック 02‐100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02-100-8
耐透過性手袋アルファテック 02‐100 タイトウカセイテブクロアルファテック 02ー100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,837円
税込単価
3,121円

【特長】・特殊製法で薄くても強度に優れています。・多様な薬品に対し、480分以...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.062
  • 全長(cm):
    38.1
  • EN374規格:
    ABCEFGHILMS
  • 材質1:
    表:ポリエチレン(PE)、他5層構造
  • EN ISO 374-1:2016規格:
    Type A - ABCEFGHILMS

(i)ご注意

  • アセトン・イソブチルアルコール、IPA、硝酸、スチレン、トルエン、トリクロロエチレン、フッ化水素酸などに使用可能です。

型番

02-100-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

02-100-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
02-100-8

02-100-8

M
0076490484637
125-9070
12.6
8.4
17.800

3個

2,837( 3,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊製法で薄くても強度に優れています。
・多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。
・インナーとしても利用できます。
・各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。
・5層ラミネート構造です。
【用途】
・インナーとしての利用。
・化学薬品取り扱い全般。
【材質】
・表:ポリエチレン(PE)、他5層構造

(i)ご注意

  • アセトン・イソブチルアルコール、IPA、硝酸、スチレン、トルエン、トリクロロエチレン、フッ化水素酸などに使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐透過性手袋アルファテック 02‐100 の型番02-100-8のページです。
型番02-100-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐透過性手袋アルファテック 02‐100

耐透過性手袋アルファテック 02‐100

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

      手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

      手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

            耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

            耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

                アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

                アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

                  メーカー アンセル アンセル エスコ アンセル アンセル ミドリ安全 ダイヤゴム アンセル
                  通常価格 2,834円 688円 1,490円 1,006円 4,382円 4,826円 2,000円 710円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  ホワイト グリーン - グリーン ブラック - - -
                  厚さ(mm) 0.062 0.6 - 0.74 1.7 - - 0.65
                  全長(cm) 38.1 32.0 - 38 45 - - 32.0
                  EN374規格 ABCEFGHILMS n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%) - n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%) メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) - - n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%)
                  材質1 表:ポリエチレン(PE)、他5層構造 ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) 表:ネオプレンゴム - - ニトリルゴム(NBR)

                  耐透過性手袋アルファテック 02‐100 のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  02-100-7
                  02-100-9
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                  2,834円

                  ( 3,117円 )
                  3個 あり

                  2日目

                  S0076490484644125-906910.98.217.100

                  2,834円

                  ( 3,117円 )
                  3個 あり

                  1日目

                  L0076490484620125-907112.78.619.100

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました