(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用手袋アクティブアーマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80-100-8
作業用手袋アクティブアーマー サギョウヨウテブクロアクティブアーマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

【特長】・天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブルー/グレー
  • 厚さ(mm):
    2.4
  • 全長(cm):
    23.5~28.0
  • 材質1:
    ライナー:ポリエステル、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

80-100-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

80-100-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-100-8

M
0076490007225
114-6631
イエロー
20.6
8.1
94

5個

352( 387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
・乾いた状態と濡れた状態の両方で優れたグリップを発揮します。
・凹凸で表面積を増やすクリンクル加工により、濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
【用途】
・建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。
・一般的な取り扱い。
・ごみ収集。
・軽作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用手袋アクティブアーマー の型番80-100-8のページです。
型番80-100-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用手袋アクティブアーマー

作業用手袋アクティブアーマー

    ケミソフト クーリング

    ケミソフト クーリング

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        UVEX フィノミック ウェット

        UVEX フィノミック ウェット

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            UVEX フィノミック XG

            UVEX フィノミック XG

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                  アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                  アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                    ガッツ 運搬用手袋

                    ガッツ 運搬用手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                        ケミソフト ピッタリブルー

                        ケミソフト ピッタリブルー

                          フィンガートップ

                          フィンガートップ

                            メーカー アンセル アトム(安全・保護用品) 川西工業 UVEX ダンロップ UVEX 川西工業 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 352円 363円 1,895円 1,153円 1,037円 1,188円 220円 303円 5,277円 727円 370円 278円 372円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - 作業用 - - - - - 品質管理用
                            商品タイプ すべり止め - - - - - ポリウレタン - - - - - ポリウレタン
                            仕様 背抜き - - - - - 背抜き - - - - - 指先コート
                            ゲージ 10 - - - - - 15 - - - - 13 13
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -

                            作業用手袋アクティブアーマー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            80-100-10
                            80-100-7
                            80-100-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            352円

                            ( 387円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL0076490007249114-6633ブラック22.48.6112

                            352円

                            ( 387円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S0076490007218114-6630レッド19.8888

                            352円

                            ( 387円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L0076490007232114-6632ブラウン21.48.2104

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました