(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ハイフレックス 11-735

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-735-7
耐切創手袋ハイフレックス 11-735 タイセッソウテブクロハイフレックス 11-735

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円

【特長】・アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、高いレベル...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ホワイト/グレー
  • 厚さ(mm):
    1.35
  • 全長(cm):
    22.4~26.9
  • 材質1:
    ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 耐切創レベル:
    5/XC
  • EN388 2003規格:
    4543
  • EN388 2016規格:
    4X43C

型番

11-735-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-735-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-735-7

S
0076490056193
114-6515
レッド
18
6.8
45.400

3個

1,397( 1,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、高いレベルの耐切創性と機敏性を提供します。
・手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
【用途】
・金属部品の組み立て。
・白い製品の組み立て。
・一般的なメンテナンス。
・金属製作 。
【材質】
・ライナー:ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋ハイフレックス 11-735 の型番11-735-7のページです。
型番11-735-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ハイフレックス 11-735

耐切創手袋ハイフレックス 11-735

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

      耐切創手袋ハイフレックス 11-518

      耐切創手袋ハイフレックス 11-518

        DURACoil(デュラコイル)346

        DURACoil(デュラコイル)346

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

            耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

            耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

              耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

              耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                  DURACoil(デュラコイル)546

                  DURACoil(デュラコイル)546

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                      デュラコイル 386

                      デュラコイル 386

                        耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                        耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                          耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

                          耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

                            メーカー アンセル HEX ARMER アンセル ショーワグローブ HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER ショーワグローブ アンセル ショーワグローブ HEX ARMER HEX ARMER
                            通常価格 1,397円 8,617円 1,603円 1,551円 4,808円 13,100円 11,379円 6,835円 1,429円 917円 1,567円 15,256円 19,423円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - 耐切創 耐切創 - - - - 耐切創 耐切創 耐切創 - -
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め - - - - ポリウレタン すべり止め ニトリルゴム - -
                            仕様 背抜き - 背抜き ゴム張り - - - - 背抜き 背抜き 背抜き - -
                            ゲージ 10 - 18 13 - - - - 13 10 13 - -
                            ホワイト/グレー - ブルー - - - - - - ブラック - - -

                            耐切創手袋ハイフレックス 11-735 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11-735-10
                            11-735-8
                            11-735-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490056223114-6518ブラック20.8859

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M0076490056209114-6516イエロー19.27.251.600

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L0076490056216114-6517ブラウン207.554.6

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました