(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80-600-7
耐切創手袋アクティブアーマー 80-600 タイセッソウテブクロアクティブアーマー 80-600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,548円
税込単価
1,703円

【特長】・ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ブルー/イエロー
  • 厚さ(mm):
    2.35
  • 全長(cm):
    25.0~28.0
  • 材質1:
    ライナー:ケブラー(R)
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 耐切創レベル:
    4
  • EN388 2016規格:
    X444C

型番

80-600-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

80-600-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-600-7

S
0076490461027
114-6544
レッド
19
6.9
104

3個

1,548( 1,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
・ケブラーニットライナーと天然ゴムコーティングによって高い耐切創レベルを実現します。
・耐摩耗、耐引裂および耐突刺の性能も向上しています。
【用途】
・自動車関連。
・建築・建設関連。
・化学関連。
・ガラス製造。
・金属板の取り扱い。
・プラスチック関連。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋アクティブアーマー 80-600 の型番80-600-7のページです。
型番80-600-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

          ケブラー(R)手袋

          ケブラー(R)手袋

            耐切創手袋 ケブラー

            耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

              耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                  耐切創手袋 スペクトラガード

                  耐切創手袋 スペクトラガード

                    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                      切創防止手袋 CR-1J

                      切創防止手袋 CR-1J

                        耐切創手袋イザナス PU手袋

                        耐切創手袋イザナス PU手袋

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                            メーカー アンセル アンセル UVEX アンセル アズワン ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) UVEX アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) アズワン
                            通常価格 1,548円 917円 2,001円 2,977円 5,510円 1,293円 835円 1,822円 1,576円 3,880円 1,800円 1,710円 576円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - その他 その他 その他 インナータイプ すべり止め 軍手 - アラミド ポリウレタン インナータイプ
                            仕様 背抜き 背抜き - 手の平コート - - - 手の平コート - - - - -
                            ゲージ 10 10 - - - 7 15 - 13 - - 13 13
                            ブルー/イエロー ブラック - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋アクティブアーマー 80-600 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            80-600-10
                            80-600-8
                            80-600-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,548円

                            ( 1,703円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490461058114-6547ブラック21.47.8124

                            1,548円

                            ( 1,703円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            M0076490461034114-6545イエロー19.47.3110

                            1,548円

                            ( 1,703円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L0076490461041114-6546ブラウン217.6118

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました