(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ハイフレックス 11-751

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-751-8
耐切創手袋ハイフレックス 11-751 タイセッソウテブクロハイフレックス 11-751

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
917円
税込単価
1,009円

【特長】・INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上さ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.35
  • 全長(cm):
    22.4~26.9
  • 材質1:
    ライナー:高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 耐切創レベル:
    XC
  • EN388 2016規格:
    4X43C

型番

11-751-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-751-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-751-8

M
0076490450502
114-6520
イエロー
19.2
8
49

3個

917( 1,009円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
・汚れが目立たないようにデザインされた軽量で柔軟なライナーは、快適性を向上させます。
【用途】
・ハードウェアの組み立て。
・航空宇宙関連。
・自動車関連。
・輸送関連。
・ガラス製造。
・機械設備。
・金属製作。
【材質】
・ライナー:高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋ハイフレックス 11-751 の型番11-751-8のページです。
型番11-751-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ハイフレックス 11-751

耐切創手袋ハイフレックス 11-751

    耐切創手袋ハイフレックス 11-518

    耐切創手袋ハイフレックス 11-518

      耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

      耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

        耐切創手袋ハイフレックス 11-318

        耐切創手袋ハイフレックス 11-318

          TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

          TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

            耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

            耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

              耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

              耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

                耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                    ケミスターワイヤーフィットプラス

                    ケミスターワイヤーフィットプラス

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                            メーカー アンセル アンセル HEX ARMER アンセル トラスコ中山 アンセル HEX ARMER アンセル ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 917円 1,603円 13,100円 1,649円 3,880円 2,397円 19,423円 1,548円 1,006円 1,223円 1,661円 1,646円 2,308円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - ノンコート - 天然ゴム - すべり止め すべり止め インナータイプ すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き - - - 背抜き - 背抜き 手の平コート ロング 手の平コート 手の平コート 手の平コート
                            ゲージ 10 18 - 18 - 7 - 10 - 10 - - -
                            ブラック ブルー - グレー - ブルー/杢グリーン - ブルー/イエロー - - - - -

                            耐切創手袋ハイフレックス 11-751 のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            安全対策として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/18
                            社内で刃物を使う職場において、安全対策のため、比較検討するため、何種類か購入するさいに選定しました。比較検討の結果、フィット感が一番良かった商品に絞り込み使っています。ミスミですと何種類か購入するさい、捜しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11-751-10
                            11-751-7
                            11-751-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            917円

                            ( 1,009円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490450526114-6523ブラック20.88.759

                            917円

                            ( 1,009円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            S0076490450496114-6519レッド187.645.200

                            917円

                            ( 1,009円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            L0076490450519114-6522ブラウン208.254.6

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました