(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58-735-7
アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735" 耐薬品・耐切創手袋 アルファテック 58-735 Sサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【特長】・アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    35.0
  • EN374規格:
    AJKLMNOPT
  • 材質1:
    ライナー:INTERCEPT(TM)糸
  • 材質2:
    コーティング:ニトリルゴム

型番

58-735-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

58-735-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58-735-7

S
0076490464493
114-6623
20.4
8
144

1個

2,270( 2,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。
・耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。
・ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。
・シリコンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。
【用途】
・化学・薬剤サンプリング
・クリーニングや塗装の準備
・実験室作業
・機械部品の組み立て
【材質】
・ライナー:INTERCEPT糸
・コーティング:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"の型番58-735-7のページです。
型番58-735-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

      化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

      化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

        耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

        耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

            化学防護手袋(ニトリル)

            化学防護手袋(ニトリル)

              エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

              エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

                UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                  NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                  NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                    ダイローブ224

                    ダイローブ224

                      UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                      UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                        化学防護手袋(ネオプレン)

                        化学防護手袋(ネオプレン)

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                            メーカー アンセル UVEX アンセル ダイヤゴム アズワン アズワン コクゴ UVEX ハナキゴム ダイヤゴム UVEX アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 2,270円 2,105円 13,680円 1,495円 13,369円 399円 4,127円 16,909円 3,152円 1,251円 8,419円 759円 9,586円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目   6日目  
                            使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 - - - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め その他 - その他 ニトリルゴム その他 その他 - ポリウレタン その他 その他 -
                            仕様 ロング 手の平・甲コート - - - - - ロング - - ロング - -
                            規格 JIS - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58-735-10
                            58-735-6
                            58-735-8
                            58-735-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XL0076490464523114-662623.29.1168

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XS0076490445072114-662219.27.2134

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            M0076490464509114-662421.48.4152

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0076490464516114-662522.68.7158

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました