(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16-650-8
アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650" アンセル タイヤクヒンテブクロアルファテック 16-650

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

【特長】・軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。・表面のすべり止め加工に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約2.2
  • 全長(cm):
    31.0
  • 材質1:
    ライナー:インターロックコットン
  • 材質2:
    コーティング:天然ゴム
  • 材質3:
    裏布:綿
  • EN ISO 374-1:2016規格:
    Type B-KLT

型番

16-650-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

16-650-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-650-8

M
0076490495428
114-6580
23
7.5
176.000

3個

918( 1,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。
・表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。
・人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。
・クッション性が良く、快適です。
【用途】
・建築・建設関連。
・ガラスの取り扱い。
・廃棄物の処理。
【材質】
・ライナー:インターロックコットン
・コーティング:天然ゴム
・裏布:綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650"の型番16-650-8のページです。
型番16-650-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650"

アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650"

    ケミグローブ 1102

    ケミグローブ 1102

      ダイローブH3

      ダイローブH3

        ダイローブH201

        ダイローブH201

          化学防護手袋(ニトリル)

          化学防護手袋(ニトリル)

            ネオプレンゴム手袋

            ネオプレンゴム手袋

              ダイローブ730

              ダイローブ730

                SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                  SD-1000耐溶剤用手袋 L

                  SD-1000耐溶剤用手袋 L

                    ケミグローブ 1001

                    ケミグローブ 1001

                      耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                      耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                        エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

                        エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

                          ダイローブH202

                          ダイローブH202

                            メーカー アンセル シモン ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン アズワン ダイヤゴム コクゴ コクゴ シモン 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ ダイヤゴム
                            通常価格 918円 774円 590円 6,683円 399円 5,450円 18,290円 2,750円 2,750円 527円 5,144円 4,127円 3,644円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 使い捨て 作業用 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 天然ゴム - ポリウレタン 薄手ゴム ニトリルゴム 薄手ゴム 薄手ゴム - - 塩化ビニール ポリウレタン その他 薄手ゴム
                            仕様 ロング - - - - - - - - - ロング - -
                            規格 JIS - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            アンセル 耐薬品手袋"アルファテック 16-650"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16-650-10
                            16-650-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490495404114-6583258.3200

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L0076490495411114-6582248.2184.000

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました