(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,516円
税込単価
3,868円

【特長】・耐久性のあるニトリル配合です。・テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    スカイブルー
  • 厚さ(mm):
    0.17
  • 全長(cm):
    24
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 左右の区別:
    左右兼用

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

82-135-8 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズJANコードトラスココード
82-135-10XL0076490085490114-7059
82-135-7S0076490085469114-7055
82-135-8M0076490085476114-7057
82-135-9L0076490085483114-7058
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-135-8

M
0076490085476
114-7057
19
8
940.000

1パック

100個入り

3,516( 3,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性のあるニトリル配合です。
・テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。
・長時間着用できる保護手袋です。
・堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。
・濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
【用途】
・コンポーネントの組み立てと検査
・材料配合、混合
・機器の修理とメンテナンス
・部品の締め付け、ねじ込み
・食品加工および取扱い

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)の型番82-135-8のページです。
型番82-135-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)

    WORK HUNTER EVO

    WORK HUNTER EVO

      メーカー アンセル ペンギンエース
      通常価格 3,516円 179円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      スカイブルー -
      厚さ(mm) 0.17 -
      全長(cm) 24 -
      なし -
      材質1 ニトリルゴム(NBR) -

      ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ (100枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      82-135-10
      82-135-7
      82-135-9
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

      3,516円

      ( 3,868円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      XL0076490085490114-70592391080.000

      3,516円

      ( 3,868円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      S0076490085469114-7055177.7930.000

      3,516円

      ( 3,868円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      L0076490085483114-7058218.41020.000

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました