(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ハイフレックス 11-318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋ハイフレックス 11-318

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,649円
税込価格
1,814円

【特長】・切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。・18ゲージのライ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    18
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.75~0.85
  • 全長(cm):
    21.2~26.0
  • 材質1:
    ダイニーマダイヤモンド繊維
  • 耐切創レベル:
    3/XB
  • EN388 2016規格:
    XX4XB

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
EN388 2003規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
0076490470531
114-6464
レッド
16
6.9
18.400
X34X

1個

1,649( 1,814円 )

4日目

M
0076490470548
114-6465
イエロー
17.6
7.2
21.800
-

1個

1,649( 1,814円 )

4日目

L
0076490470555
114-6466
ブラウン
18
7.8
23.200
-

1個

1,649( 1,814円 )

1日目

XL
0076490471569
114-6468
ブラック
19
8.4
26.600
-

1個

1,649( 1,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。
・18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。
・超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。
・低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)
・シリコンフリーです。
【用途】
・航空宇宙関連。
・自動車関連。
・輸送関連。
・機械設備。
・部品の最終組立。
【材質】
・ダイニーマダイヤモンド繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ハイフレックス 11-318

耐切創手袋ハイフレックス 11-318

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

    耐切創手袋ハイフレックス 11-751

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

          耐切創手袋ハイフレックス 11-518

          耐切創手袋ハイフレックス 11-518

            ニトロックプレミアム3双入

            ニトロックプレミアム3双入

              サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

              サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

                メーカー アンセル アンセル アンセル 三商 アンセル コーコス信岡 三商
                通常価格 1,649円 917円 1,756円 1,400円 1,603円 1,000円 1,580円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   3日目   2日目  
                使用用途 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐油・耐溶剤 静電気防止
                商品タイプ ノンコート すべり止め すべり止め - すべり止め ニトリルゴム -
                ゲージ 18 10 - - 18 - 15
                グレー ブラック グレー/ホワイト - ブルー - -
                厚さ(mm) 0.75~0.85 1.35 1.25 - 0.95 - -

                耐切創手袋ハイフレックス 11-318 のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました