(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-101-10
ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入) 【100個入り】 ネオプレンゴム使い捨て手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,127円
税込単価
5,640円

【特長】・ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.13
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ネオプレンゴム

型番

25-101-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

25-101-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-101-10

XL
0076490492816
114-6458
23
24
8.8
930.000

1パック

100個入り

5,127( 5,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。
・パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。
・酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。
・テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。
・ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
・25-201は、25-101のロングタイプです。
【用途】
・機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。
・研究室の作業と分析。
・医薬品の処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入) の型番25-101-10のページです。
型番25-101-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

    タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

    タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

      エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

      エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

        ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

        ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

          メーカー アンセル アズワン エフピコ商事 ミドリ安全
          通常価格 4,233円 8,900円 176円 607円
          通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   2日目~  
          グリーン - - -
          厚さ(mm) 0.13 - - -
          なし - - -
          材質1 ネオプレンゴム - - -

          ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入) のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          25-101-7
          25-101-8
          25-101-9
          25-201-10
          25-201-7
          25-201-8
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          4,233円

          ( 4,656円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          S0076490492847114-645517247.9750.000

          5,130円

          ( 5,643円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          M0076490492830114-645619248.3820.000

          5,127円

          ( 5,640円 )

          100個入り

          1パック あり

          2日目

          L0076490492823114-645721.2248.4890.000

          4,456円

          ( 4,902円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          XL0076490492779114-64632328.58.81090.000

          5,125円

          ( 5,638円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          S0076490492809114-64601728.57.9880.000

          5,125円

          ( 5,638円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          M0076490492793114-64611928.58.3970.000

          使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました