(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
388円
税込価格
427円

【特長】・肌触りの良い繊維を植毛し、さらっとした使い心地を実現しました。・傷つ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 全長(cm):
    35.0
  • 材質1:
    表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 材質2:
    裏:キュプラ、レーヨン(植毛)
  • 食品衛生法:
    不適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプ。裾を折り返せば水垂れもガードできます。
  • ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。
  • 裏毛は肌ざわりの良い繊維を採用しています。
  • 裏毛
  • 抗菌防臭
  • スベリ止め
  • 指先強化
  • 裾厚
  • 材質
    樹脂部:塩化ビニール
    繊維部:キュプラ・レーヨン
  • サイズ:全長35cm
  • カラー:パールピンク、パールオレンジ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
パールオレンジ
4901792038133
115-8565
20
7.7
71.500

5個

388( 427円 )

1日目

M
パールピンク
4901792038126
115-8566
20
7.7
71.500

5個

388( 427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りの良い繊維を植毛し、さらっとした使い心地を実現しました。
・傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。
・裏毛に施した抗菌防臭加工により、いやな臭いの発生を防ぎます。
・裾を厚めに加工しているため、持ちやすくはめやすいです。
【用途】
・食器洗い。
・屋内・屋外清掃。
・軽作業。
【材質】
・表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
・裏:キュプラ、レーヨン(植毛)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

    塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

    塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

      きれいな手 うす手

      きれいな手 うす手

        厚手ソフトビニール手袋

        厚手ソフトビニール手袋

          ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

          ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

            長そで手袋

            長そで手袋

              ビニトップ 厚手タイプ

              ビニトップ 厚手タイプ

                耐油厚手 No.170

                耐油厚手 No.170

                  ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                  ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                    ビニール厚手

                    ビニール厚手

                      ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

                      ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

                        塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                        塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                          作業用手袋 ハイロン#40

                          作業用手袋 ハイロン#40

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ミスミ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ 三商 ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 388円 3,145円 143円 6,240円 398円 1,042円 392円 486円 280円 679円 350円 205円 581円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            仕様 ロング - - - - - - - - ロング - ロング -
                            厚さ(mm) 0.4 約0.6 約0.3 - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 35.0 32 30 - 26 60.0 32 32 31 - - 30 25

                            ナイスハンド さらっとタッチ セミロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました