(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

【特長】・鶏肉などの肉類や鉱物油、油類に劣化しにくいポリウレタン素材です。・し...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    約0.6
  • 長さ(cm):
    38
  • 幅(cm):
    18.5
  • 質量(g):
    49.000
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:ナイロン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031

ホワイト
4907026103103
114-6070
10

5個

1,243( 1,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鶏肉などの肉類や鉱物油、油類に劣化しにくいポリウレタン素材です。
・しなやかで軽いポリウレタンとナイロン生地の組み合わせが、長時間作業での疲労軽減と、作業効率の向上に役立ちます。
・裏生地にナイロンを使用しているため、着脱性や風合いに優れています。
・上腕部に空気穴を設置しているため、長時間使用でのムレを軽減します。
・強度に優れているため、繰り返し洗濯が可能です。
・袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ズリ落ちを防ぎます。
・作業内容別に使い分け可能な2色展開です。
・食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
【用途】
・ブロイラー工場、食品・食肉加工、水産加工、農作業、袖が汚れやすい作業などに。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン腕カバー(フリーサイズ)の型番031のページです。
型番031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

    布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

    布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

      ポリエチレン製腕カバー(50枚入)

      ポリエチレン製腕カバー(50枚入)

        腕カバー 1双入

        腕カバー 1双入

          腕カバー 12双入

          腕カバー 12双入

            EVA腕カバー

            EVA腕カバー

              PEVA腕カバー

              PEVA腕カバー

                綿腕カバー タック仕上げ

                綿腕カバー タック仕上げ

                  腕カバー付厚手手袋

                  腕カバー付厚手手袋

                    ディスポ腕カバー ブルー

                    ディスポ腕カバー ブルー

                      腕カバー ホワイト

                      腕カバー ホワイト

                        綿腕カバー タック

                        綿腕カバー タック

                          457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

                          457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 布施商店 宇都宮製作 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ケニス ミスミ ケニス アズワン アズワン 川西工業 エスコ
                            通常価格 1,243円 477円 953円 336円 3,206円 315円 2,655円 7,920円 1,750円 950円 2,150円 2,972円 779円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.6 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(cm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            幅(cm) 18.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 49.000 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン腕カバー(フリーサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,243円

                            ( 1,367円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10ブルー4907026003205114-6071

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました