(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハクゾウシルキュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1220153
ハクゾウシルキュー ハクゾウシルキュー 5CMX6CM 700G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,986円
税込単価
3,285円

【特長】・毛羽立ちが少なく、綿ぼこりが出にくいので衛生的です。・繊維がからみに...

詳細情報を確認する

型番

1220153 解除

Loading...

 
カタログを表示

1220153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1220153

1220153

60
50
4958286305226
785.000
114-6817

1個

2,986( 3,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちが少なく、綿ぼこりが出にくいので衛生的です。
・繊維がからみにくく、1枚1枚はっきりと分かれ取り出しやすくなっています。
・消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハクゾウシルキュー の型番1220153のページです。
型番1220153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハクゾウシルキュー

ハクゾウシルキュー

    ソフトシーネ

    ソフトシーネ

      保温シームレスサポーター

      保温シームレスサポーター

        手首用フライス 2123 10枚(5組)

        手首用フライス 2123 10枚(5組)

          足首リブ

          足首リブ

            手首リブ

            手首リブ

              ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

              ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                リストサポーター(左右・1組)

                リストサポーター(左右・1組)

                  ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                  ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                    ハクゾウ脱脂綿

                    ハクゾウ脱脂綿

                      ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                      ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                        メディカGX

                        メディカGX

                          ニトムズ 手首・ひじかんたんスポーツ

                          ニトムズ 手首・ひじかんたんスポーツ

                            メーカー ハクゾウメディカル アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 スリーエムジャパン エスコ nitoms ハクゾウメディカル nitoms ユタカメイク nitoms
                            通常価格 2,986円 210円 550円 3,617円 60,087円 72,416円 261円 920円 675円 1,920円 720円 3,951円 768円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 除菌衛生用品 - - - - - - - - 除菌衛生用品 - - -
                            材質1 綿 - - - - - - - - 綿 - - -

                            ハクゾウシルキュー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1220135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,986円

                            ( 3,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            40404958286305202815.000114-6818

                            除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました