(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハクゾウSPガーゼ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハクゾウSPガーゼ 【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【特長】・ソフトな肌触りで、吸収性に優れています。・オートクレーブ滅菌、EOG...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4958286104027
  • 質量(g):
    500.000
  • トラスココード:
    114-6976
  • 材質1:
    レーヨン
  • タイプ:
    四ツ折
  • 横(mm):
    250
  • 縦(mm):
    250

(i)ご注意

  • 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  • 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌 を行ってから使用すること。
  • 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

型番

1686452 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4958286104027質量(g)500.000
トラスココード114-6976材質1レーヨン
タイプ四ツ折横(mm)250
縦(mm)250 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1686452

1パック

300個入り

2,560( 2,816円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな肌触りで、吸収性に優れています。
・オートクレーブ滅菌、EOG滅菌においても変形、変質、変色はありません。
・天然素材を使用し、経済性に優れています。

(i)ご注意

  • 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  • 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌 を行ってから使用すること。
  • 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハクゾウSPガーゼ の型番1686452のページです。
型番1686452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハクゾウSPガーゼ

ハクゾウSPガーゼ

    足首リブ

    足首リブ

      ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

      ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

        ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

        ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

          保温シームレスサポーター

          保温シームレスサポーター

            快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

            快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

              バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

              バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                  フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

                  フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                      ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

                      ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

                        快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                        快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                          ハクゾウシルキュー

                          ハクゾウシルキュー

                            メーカー ハクゾウメディカル 東京硝子器械 ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES アズワン 福徳産業 興和新薬 ALTA INDUSTRIES スリーエムジャパン ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES 福徳産業 ハクゾウメディカル
                            通常価格 2,560円 60,087円 3,713円 3,248円 550円 1,063円 1,816円 4,014円 2,722円 4,014円 6,478円 1,374円 2,986円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            JANコード 4958286104027 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-6976 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 レーヨン - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 四ツ折 - - - - - - - - - - - -

                            ハクゾウSPガーゼ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト