(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハクゾウメディカル エレバンワイドDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:3155001
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX【30~50個入り】 ハクゾウメディカル エレバンワイドDX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,792円
税込単価
1,971円

【特長】・パッド部に固着を防ぐネットを使用、不織布シートは撥水加工を施していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
  • 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置を変えること。
  • パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
  • 粘着面を患部に貼らないこと。
  • 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

型番

3155001 解除

Loading...

カタログを表示

3155001の仕様・寸法情報

商品タイプ絆創膏ホワイト
JANコード4958286701219質量(g)136.000
トラスココード114-6810材質1パッド:脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
横(mm)80縦(mm)50
サイズパット2cm×4cm - -

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
横(mm)
縦(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3155001

絆創膏
4958286701219
136.000
114-6810
パッド:脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
80
50
パット2cm×4cm

1パック

50個入り

1,792( 1,971円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッド部に固着を防ぐネットを使用、不織布シートは撥水加工を施しています。
・アクリル系粘着剤による特殊な塗布により通気性を確保しています。
・皮膚への刺激を低減しています。
・EOG滅菌済
【用途】
・創傷部の保護に。
【材質】
・パッド : 脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

(i)ご注意

  • 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
  • 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置を変えること。
  • パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
  • 粘着面を患部に貼らないこと。
  • 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハクゾウメディカル エレバンワイドDXの型番3155001のページです。
型番3155001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハクゾウメディカル エレバンワイドDX

ハクゾウメディカル エレバンワイドDX

    ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

    ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

      バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

      バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

        指保護テープ (薄めタイプ)

        指保護テープ (薄めタイプ)

          ニトムズ ひざかんたんウォーキング

          ニトムズ ひざかんたんウォーキング

            マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

            マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

              足首リブ

              足首リブ

                ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                  ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                  ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                    バンダフィックス

                    バンダフィックス

                      バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                      バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                        マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ ブリスターパック

                        マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ ブリスターパック

                          マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                          マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                            メーカー ハクゾウメディカル スリーエムジャパン ニチバン ミスミ nitoms スリーエムジャパン 東京硝子器械 nitoms nitoms ハクゾウメディカル 興和新薬 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,792円 261円 350円 503円 720円 3,977円 60,087円 675円 720円 1,019円 6,114円 817円 3,427円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ホワイト - ホワイト 肌色 - ホワイト - - - ホワイト - ホワイト 他色

                            ハクゾウメディカル エレバンワイドDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3155002
                            3155003
                            3155004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 横(mm) 縦(mm) サイズ

                            2,190円

                            ( 2,409円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            絆創膏4958286701226186.000114-6809パッド:脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤10060パット3cm×6cm

                            2,190円

                            ( 2,409円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            絆創膏4958286701233208.000114-6808パッド:脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤13080パット4cm×9cm

                            2,988円

                            ( 3,287円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            絆創膏4958286701240296.000114-6806パッド:脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤160100パット5cm×10cm
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 横(mm) 縦(mm) サイズ

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト