(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ)  ブルー/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNDM767-BL/BK-235
通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ) ブルー/ブラック 丸五 マンダムセーフティー#767 ブルー/ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,720円
税込単価
5,192円

【特長】・超軽量プロスニーカーです。・樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    あり
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブルー/ブラック
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 材質(先芯):
    樹脂
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1

型番

MNDM767-BL/BK-235 解除

Loading...

 
カタログを表示

MNDM767-BL/BK-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM767-BL/BK-235

23.5
4982841085230
114-3480
480
L37~38/M39
5
L7/M6

1個

4,720( 5,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量プロスニーカーです。
・樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
・かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ軽量化を実現しました。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ) ブルー/ブラックの型番MNDM767-BL/BK-235のページです。
型番MNDM767-BL/BK-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ)  ブルー/ブラック

通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ) ブルー/ブラック

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

      屋根作業専用シューズ 屋根やくん

      屋根作業専用シューズ 屋根やくん

        高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

        高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

          安全作業靴 クレオスプラス

          安全作業靴 クレオスプラス

            メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
            通常価格 4,035円 3,424円 4,492円 3,919円 3,609円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴
            規格 JSAA規格品 規格無し 規格無し - -
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
            耐油性 あり なし なし あり なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ) ブルー/ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MNDM767-BL/BK-225
            MNDM767-BL/BK-230
            MNDM767-BL/BK-245
            MNDM767-BL/BK-250
            MNDM767-BL/BK-255
            MNDM767-BL/BK-260
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            4,035円

            ( 4,439円 )
            1個 あり

            1日目

            22.54982841085216114-3478440L36~37L4L6

            4,035円

            ( 4,439円 )
            1個 あり

            1日目

            234982841085223114-3479460L37L4.5L6.5

            4,035円

            ( 4,439円 )
            1個 あり

            1日目

            24.54982841085254114-3482520L39/M406.5L8.5/M7.5

            4,720円

            ( 5,192円 )
            1個 あり

            1日目

            254982841085261114-3483540L39~40/M40~417L9/M8

            4,035円

            ( 4,439円 )
            1個 あり

            1日目

            25.54982841085278114-3485560L40/M41-427.5L9.5/M8.5

            4,035円

            ( 4,439円 )
            1個 あり

            1日目

            264982841085285114-3486580L40-41/M428L10/M9

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました