(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滑プロスニーカーウルトラソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滑プロスニーカーウルトラソール

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,384円 ~ 6,300円
税込価格
5,922円 ~ 6,930円

【特長】・超耐滑底「ウルトラソール」を採用し、水・油膜などの介在する床面におい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック/グレー
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム(ウルトラソール)
  • 材質(先芯):
    樹脂
  • 足幅サイズ:
    EEEE

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4982841051259
114-3584
700
L39/M40
6.5
L8.5/M7.5

1個

5,384( 5,922円 )

6日目

25
4982841051266
114-3585
720
L39~40/M40~41
7
L9/M8

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

25.5
4982841051273
114-3586
740
L40/M41-42
7.5
L9.5/M8.5

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

26
4982841051280
114-3587
760
L40-41/M42
8
L10/M9

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

26.5
4982841051297
114-3588
780
M42~43
M8.5
M9.5

1個

5,384( 5,922円 )

1日目

27
4982841051303
114-3589
800
M43
M9
M10

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

27.5
4982841051310
114-3591
820
M43-44
M9.5
M10.5

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

28
4982841051327
114-3592
840
M44
M10
M11

1個

5,384( 5,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超耐滑底「ウルトラソール」を採用し、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
・メーカー従来品と比べて3倍以上の耐滑性能を発揮します。
・ウルトラソールの持つ耐滑性能を十分に発揮するため、メーカー従来品と比べて約1.5倍の接地面積を確保しました。
【用途】
・普通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滑プロスニーカーウルトラソール

防滑プロスニーカーウルトラソール

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

        高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

        高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

          踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

          踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

            セーフティースニーカーA36000 13ブラック

            セーフティースニーカーA36000 13ブラック

              コーコス セーフティースニーカーA36000 13ブラック 29

              コーコス セーフティースニーカーA36000 13ブラック 29

                メーカー 丸五 丸五 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡
                通常価格 5,384円 3,424円 7,719円 10,406円 7,609円 2,521円 2,521円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 - 作業靴 -
                規格 JSAA規格品 規格無し - JSAA規格品 - - -
                形状 短靴 短靴 - 短靴 - 短靴 -
                耐油性 あり なし - - - - -
                静電気帯電防止機能 なし なし - - - - -

                防滑プロスニーカーウルトラソール のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                安全靴
                評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                会社の安全靴で利用しています
                足幅がひろいのでこの安全靴でちょうどよいです

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました