(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク用フックベルト 伸縮タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSK-N-BK
マスク用フックベルト 伸縮タイプ マスクヨウフックベルト シンシュクタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

【特長】・ひもが耳裏にあたりません!・長時間つけても耳が痛くなりにくい・長時間...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    2.000
  • 材質1:
    クリップ部:ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm):
    124
  • 奥行(mm):
    14
  • 高さ(mm):
    5

型番

MSK-N-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSK-N-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MSK-N-BK

MSK-N-BK

4902787729319
115-5345

10個

200( 220円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひもが耳裏にあたりません!
・長時間つけても耳が痛くなりにくい
・長時間マスクの強い味方!汚れても洗って繰り返し使える!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク用フックベルト 伸縮タイプの型番MSK-N-BKのページです。
型番MSK-N-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク用フックベルト 伸縮タイプ

マスク用フックベルト 伸縮タイプ

    マスク用フックベルト 固定タイプ

    マスク用フックベルト 固定タイプ

      マスクホルダー

      マスクホルダー

        マスクにくっつくアイガード EAG-1

        マスクにくっつくアイガード EAG-1

          マスクシェル鼻挿入型

          マスクシェル鼻挿入型

            鼻腔拡張テープ

            鼻腔拡張テープ

              マスクケース

              マスクケース

                メーカー ミツヤ ミツヤ 三和製作所 スリーエムジャパン ユタカメイク アイリスオーヤマ トラスコ中山
                通常価格 196円 160円 1,624円 14,800円 418円 497円 3,952円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   4日目  
                その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション
                質量(g) 2.000 2.000 - - - - -
                材質1 クリップ部:ポリプロピレン(PP) クリップ部:ポリプロピレン(PP) - - - - -
                幅(mm) 124 約10 - - - - -
                奥行(mm) 14 - - - - - -

                マスク用フックベルト 伸縮タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MSK-N-WH
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード

                196円

                ( 216円 )
                10個 あり

                1日目

                4902787229314115-5343

                マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました