(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)【120個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,133円
税込単価
8,946円

【特長】・ヘルメット用インナーの紙帽子です。・ヘルメットの内側に装着することで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 色:
  • JANコード:
    4989999767377
  • トラスココード:
    114-4182
  • 質量(g):
    1800.0
  • 材質1:
  • 最大対応頭囲(cm):
    約59

(i)ご注意

  • 衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番

THIK-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THIK-120

10

1パック

120個入り

8,133( 8,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用インナーの紙帽子です。
・ヘルメットの内側に装着することで衛生的に使用可能です。
・ヘルメットに紙帽子を装着したまま保管が可能です。
【用途】
・ヘルメット用のインナーとして。
【材質】
・紙

(i)ご注意

  • 衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)の型番THIK-120のページです。
型番THIK-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)

ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)

    タニザワ ヘルカバー使い捨て

    タニザワ ヘルカバー使い捨て

      紙帽子(ヘルメットインナー用)

      紙帽子(ヘルメットインナー用)

        ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

        ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

          タニザワ 携帯ヘルメット

          タニザワ 携帯ヘルメット

            ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-11BS用)

            ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-11BS用)

              ヘルメット内装品 KP(SC-11F・11P・12P)

              ヘルメット内装品 KP(SC-11F・11P・12P)

                ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                  PE樹脂製帽子補強ライナー バンピーノ

                  PE樹脂製帽子補強ライナー バンピーノ

                    軽作業帽 SCL-400VS スライダー面

                    軽作業帽 SCL-400VS スライダー面

                      タニザワ ヘルカバー(塗装用)

                      タニザワ ヘルカバー(塗装用)

                        シールド面付きバンプキャップ

                        シールド面付きバンプキャップ

                          軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                          軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                            メーカー トラスコ中山 谷沢製作所 ミスミ トラスコ中山 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全
                            通常価格 8,133円 1,154円 6,073円 8,635円 4,037円 419円 550円 550円 400円 3,147円 299円 4,714円 3,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   9日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 帽子 その他 帽子 帽子 - - - - 内装 帽子 - 帽子 帽子
                            - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999767377 - - 4989999232592 - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-4182 - - 432-9759 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1800.0 - - 1400.0 - - - - - - - - -

                            ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました