(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両端が絞れるストッパー付防虫ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:241281
両端が絞れるストッパー付防虫ネット リョウタンガシボレルストッパーツキボウチュウネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円

【特長】・かんたんに両端を絞れる「ストッパー」が付いています。・目印の目安ライ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 目合(mm):
    1
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

241281 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
241281

241281

10
1.35
4960256241281
550.000
115-3527

2個

2,205( 2,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かんたんに両端を絞れる「ストッパー」が付いています。
・目印の目安ラインが入っているので初心者でも使いやすいです。
【用途】
・防虫用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端が絞れるストッパー付防虫ネットの型番241281のページです。
型番241281に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両端が絞れるストッパー付防虫ネット

両端が絞れるストッパー付防虫ネット

    540x150mm 鳥よけガード

    540x150mm 鳥よけガード

      三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

      三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

        ハトよけネット(シルバーグレー)

        ハトよけネット(シルバーグレー)

          鳥よけガード

          鳥よけガード

            “防草アグリシート”

            “防草アグリシート”

              エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

              エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

                アニマルネット(鳥よけネット)

                アニマルネット(鳥よけネット)

                  タキロン トリカルネット N-3

                  タキロン トリカルネット N-3

                    100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

                    100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

                      多目的ネット(絞りひも無し)

                      多目的ネット(絞りひも無し)

                        “防虫サンサンネット”

                        “防虫サンサンネット”

                          多目的ネット(目合25mm)

                          多目的ネット(目合25mm)

                            メーカー ダイオ化成 エスコ 三陽金属 エスコ エスコ 日本ワイドクロス トラスコ中山 日本ワイドクロス タキロンシーアイ エスコ トラスコ中山 日本ワイドクロス トラスコ中山
                            通常価格 1,258円 3,190円 3,745円 1,790円 1,681円 5,086円 19,508円 3,660円 21,600円 3,190円 15,505円 3,060円 16,737円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            透明 ブラック - グレー ブラック - グリーン グリーン - ブラック - - -
                            目合(mm) 1 - - 30 - - - 16 - - 25 1 25
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            両端が絞れるストッパー付防虫ネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            241274
                            241298
                            241304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ(m) 幅(m) JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,258円

                            ( 1,384円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            51.354960256241274280.000115-3526

                            1,607円

                            ( 1,768円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            51.84960256241298375.000115-3528

                            2,889円

                            ( 3,178円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            101.84960256241304735.000115-3529

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました