(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハクゾウ 足もとサポートソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハクゾウ 足もとサポートソックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,792円 ~ 1,920円
税込価格
1,971円 ~ 2,112円

【特長】・足底周囲の特殊編み構造が足裏を心地よく引き締めて、足の負担を軽減しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    先丸
  • 材質1:
    エステル、ナイロン、ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ詳細(cm)
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
22~24
4958286705422
74.000
114-6786

1個

1,792( 1,971円 )

1日目

黒系
24~26
4958286705439
77.000
114-6787

1個

1,920( 2,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足底周囲の特殊編み構造が足裏を心地よく引き締めて、足の負担を軽減します。
・足首から膝に向かって圧力を段階的に弱める事により足にポンプ作用をもたらし、疲れのたまりやすい足部をスッキリと引き締めます。
【用途】
・仕事中に足裏の疲れを感じやすい方や、足のむくみが気になる方、翌日に疲れを残したくない方に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハクゾウ 足もとサポートソックス

ハクゾウ 足もとサポートソックス

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

      布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

      布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

            メーカー ハクゾウメディカル アトム(安全・保護用品) 布施商店 アキレス アキレス
            通常価格 1,792円 1,139円 1,308円 4,224円 4,224円
            通常出荷日 1日目   6日目   5日目   7日目   7日目  
            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 作業靴 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
            詳細タイプ 先丸 - - - -
            材質1 エステル、ナイロン、ポリウレタン - - - -

            ハクゾウ 足もとサポートソックスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました