(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎エコノミーシートロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防炎エコノミーシートロール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,638円 ~ 20,789円
税込価格
11,702円 ~ 22,868円

【特長】・低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。・ハトメなしのロールタイプ仕...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.27
  • 材質1:
    ポリエステル(PVCコーティング)
  • 長さ(m):
    50
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999861129
115-1961
14000.0
0.9

1個

10,638( 11,702円 )

1日目

4989999861136
115-1962
28000.0
1.8

1個

20,789( 22,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
・ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
【用途】
・建築現場、目隠シートなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎エコノミーシートロール

防炎エコノミーシートロール

    不燃認定両面シリコンコーティングシート

    不燃認定両面シリコンコーティングシート

      透光防炎シート(ロールタイプ)

      透光防炎シート(ロールタイプ)

        防炎養生クロス(ロールタイプ)

        防炎養生クロス(ロールタイプ)

          防炎シートα

          防炎シートα

            防炎シート

            防炎シート

              PEソフト防炎クロス

              PEソフト防炎クロス

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                  TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                  TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                    ラッセル塗装シート

                    ラッセル塗装シート

                      UVカットまもる君

                      UVカットまもる君

                        白防炎シート(普及型)

                        白防炎シート(普及型)

                          簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                          簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アキレス トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 10,638円 18,426円 60,149円 25,488円 19,225円 6,811円 31,712円 20,235円 2,250円 1,542円 38,801円 2,706円 8,252円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   10日目   1日目~   4日目  
                            厚さ(mm) 0.27 0.24 0.25 0.15 0.3 0.28 0.22 - - - 0.5 0.25 0.3
                            材質1 ポリエステル(PVCコーティング) ガラス基布 - - シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエステル基付PVCフィルム ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン(PE) - - - -
                            長さ(m) 50 - - - - - - - - - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE FALSE - - TRUE TRUE TRUE - TRUE TRUE - - TRUE

                            防炎エコノミーシートロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました